{! {wpv-post-title]

Feature Based Machining

Solid Edge 製造解決辦法可根據特徵捷徑、簡便地進行加工,您可以根據多種特徵自動確定加工流程。

Solid Edge CAM Pro 根據特徵的加工使用知識引擎辨識和建立零件特徵的 NC 加工策略。不同於其他 CAM 系統, Solid Edge CAM Pro 可以用作一個完整的加工套件,也可以與其他類型的加工系統配合使用。此外,建立的工序將作為真正的加工工序, NC 程式設計人員可以根據需要修改這些工序。

可在單一模式、批量模式或在後臺輕鬆產生刀軌-可根據新的需求快速更新 CAM 工序。

功能

Solid Edge CAM Pro 根據特徵的加工

Solid Edge CAM Pro 提供強大 NC 程式設計與根據特徵的加工功能,這些功能易於部署,簡單易學。

特徵辨識

強大的特徵識別功能,可在任何模型拓撲(包括匯入的資料)中搜尋特徵。

知識庫

功能強大的知識編輯器採用範本流建構模組,對各種特徵進行加工。

2.5 軸銑削

根據特徵的加工功能可自動辨識和設計槽與面。

鑽孔

根據特徵的加工功能可自動鑽孔。

根據特徵的加工建立工具

提供建立和修改規則驅動的自動化流程和特徵幾何體定義的功能。

CAD Neutral

Solid Edge CAM Pro 設計可獨立於任何特定的 CAD 系統執行。它具有關鍵的產業資料匯入轉換器。

與 Solid Edge 整合

Solid Edge CAM Pro 也可與 Solid Edge 整合使用。

可降低 10% 至 15% 的成本。理由在於提高了生產效率,並減少廢料造成的浪費和返工。

P.N. Mehta, GM of Manufacturing, Eagle Seals and Systems India Ltd.

軟體優惠

採取下一步行動

免費試用 Solid Edge

試用我們 Solid Edge 免費試用版的內建分析功能。包括運動分析、應力分析、振動分析、屈曲分析和熱分析。

適用於初創企業的免費軟體

如果您是一家開業三年以內的初期創業公司,您可以立刻申請免費獲得 Solid Edge。無需支付申請費用!

客戶案例

檢視真實客戶借助 Solid Edge 實現製造目標的真實案例

See More Stories