全面的 CNC 車削解決辦法

Solid Edge CAM Pro 為涉及多轉檯和多主軸旋轉中心的 CNC 車削工藝提供全面的解決辦法。

此工具支援各種車削刀軌,包括教學模式和其他手動精密控制方法。還為車削加工中心和立式轉塔車床提供內徑和外徑設定功能。

支援對表面、轉角、孔和凹槽進行粗切削和完工切削加工。

借助 Solid Edge CAM Pro,您可以沿著切削和未切削材質快速完成車銷動作。配置左削車刀或右削車刀,指定刀具組立件包含的刀架和刀片。

CAD Neutral

Solid Edge CAM Pro 設計可獨立於任何特定的 CAD 系統執行。

它具有關鍵的產業資料匯入轉換器。

與 Solid Edge 整合

Solid Edge CAM Pro 也可與 Solid Edge 整合使用。

我們希望刀具群組與我們的計劃保持一致。

我們希望採用同一家軟體公司的 CAD 和 CAM 應用程式,以便獲得一站式支援服務。

Mike Grywalski, Manufacturing Engineering Manager, DiaCom Corporation

視訊

檢視正在實作的 Solid Edge 製造功能

觀看更多視訊

Solid Edge 2019 製造

Solid Edge CAM Pro 是與 Solid Edge 搭配效果極理想的 CAM 產品,瞭解其理由所在。

免費軟體

免費的 3D 設計軟體

Solid Edge 和 Solid Edge CAM Pro 綁定購買,可享受折扣優惠

使用業內出色的 3D CAD/CAM 軟體轉變產品設計和製造方式。Solid Edge 和 Solid Edge CAM Pro 綁定購買,可享受折扣優惠。

適用於初創企業的免費軟體

如果您是一家開業三年以內的初期創業公司,您可以立刻申請免費獲得 Solid Edge。無需支付申請費用!

客戶案例

檢視真實客戶借助 Solid Edge 實現製造目標的真實案例

See More Stories