{! {wpv-post-title]
Solid Edge 製造解決辦法對機器進行全面模擬,以便分析機器運動和偵測撞擊-說明確保安全,避免加工流程出現嚴重錯誤。
Solid Edge CAM Pro 整合機床仿真功能,說明避免將資金投入到被證明無用的機床上。機床仿真 CAM Express 使用實際 G 程式碼而非內部刀軌表示法進行模擬,機床仿真非常準確。
功能
加工仿真
Solid Edge CAM Pro 整合加工仿真,無需使用其他外部軟體完成此任務。
CAD Neutral
Solid Edge CAM Pro 設計可獨立於任何特定的 CAD 系統執行。它具有關鍵的產業資料匯入轉換器。
與 Solid Edge 整合
Solid Edge CAM Pro 也可與 Solid Edge 整合使用。
通過此仿真功能,我們可以檢視機床的刀軌和產品切削後的實際形狀,同時檢查程式設計和參數設定是否有問題。
Kao Shengkun, R&D Engineer, Hung Chun Bio-S Co., Ltd.
軟體優惠
採取下一步行動
適用於初創企業的免費軟體
如果您是一家開業三年以內的初期創業公司,您可以立刻申請免費獲得 Solid Edge。無需支付申請費用!