CNC 加工和銑削

Solid Edge CAM Pro 為您提供適用於製造目前產品的刀具。

針對機床程式設計,不論是簡單的 NC 程式設計還是高速和多軸加工程式設計, Solid Edge CAM Pro 均提供全面的解決辦法,以便滿足各種 CNC 加工需求。

Solid Edge CAM Pro 提供進階加工功能,例如自我調整加工和根據特徵的加工、智慧鉛筆銑削和加強的粗切削程式。刀軌與 Solid Edge 零件及組立件相關聯,因此可以快速更新刀軌,加入任何設計變更。

功能

體驗全面的製造解決辦法

Solid Edge CAM Pro 提供支援 CNC 加工和銑削的功能,包括轉換器、組立建模、模型編輯、視覺化、驗證、後處理和工廠現場文件等。

車削

各種車削刀軌,包括教學模式和其他手動精密控制方法。

2.5 軸銑削

提供粗加工、再粗加工、端面銑削、Z 向水平精加工以及鑽孔方法,包括手動定位和根據特徵的自動化。

3 軸銑削

複雜曲面提供廣泛的高速固定軸切削功能,包括光柵、偏置、自我調整餘隙刀軌和插入模式,並且具有陡坡/非陡坡辨識、凹部剩餘銑削以及小平面加工。

5 軸銑削

為複雜曲面的同步多軸切削提供廣泛功能,包括自動與手動方法、多驅動選項以及各種刀軸控制選項。

機床仿真

為視覺化複雜運動提供了一個完整的運動機床環境,包括對撞擊檢查和多刀路同步進行 G 程式碼級仿真,實現最準確的結果。

根據特徵的加工

提供可在加工知識編輯器 (Machining Knowledge Editor) 中,建立和修改規則驅動的自動化程序和特徵幾何體定義的功能。根據特徵的加工使內建特徵辨識引擎可以分析零件形狀並快速建立 NC 策略,自動對這些形狀進行加工。

CAD Neutral

Solid Edge CAM Pro 設計可獨立於任何特定的 CAD 系統執行。它具有關鍵的產業資料匯入轉換器。

與 Solid Edge 整合

Solid Edge CAM Pro 也可與 Solid Edge 整合使用。

視訊

檢視正在實作的 Solid Edge 製造功能

觀看更多視訊

Solid Edge 2019 製造

Solid Edge CAM Pro 是與 Solid Edge 搭配效果極理想的 CAM 產品,瞭解其理由所在。

我們希望刀具群組與我們的計劃保持一致。我們希望採用同一家軟體公司的 CAD 和 CAM 應用程式,以便獲得一站式支援服務。

Mike Grywalski, Manufacturing Engineering Manager, DiaCom Corporation

免費軟體

免費的 3D 設計軟體

Solid Edge 和 Solid Edge CAM Pro 綁定購買,可享受折扣優惠

使用業內出色的 3D CAD/CAM 軟體轉變產品設計和製造方式。Solid Edge 和 Solid Edge CAM Pro 綁定購買,可享受折扣優惠。

適用於初創企業的免費軟體

如果您是一家開業三年以內的初期創業公司,您可以立刻申請免費獲得 Solid Edge。無需支付申請費用!

客戶案例

檢視真實客戶借助 Solid Edge 實現製造目標的真實案例

See More Stories