Industry Insights
Improving product engineering and manufacturing of plastic components
The Solid Edge portfolio of software solutions provides next-generation technologies that solve today’s toughest product development challenges. With specific capabilities for plastic components design, the Solid Edge portfolio provides high-value, flexible, and powerful product development and manufacturing solutions that enable plastic component manufacturers to speed their time to market while delivering high-quality products on time and on budget.
功能
开启或强化您的数字转型之旅
在设计、开发和制造过程中进行数字转型,是塑料组件制造商提升竞争力的关键所在。快速灵活的数字化产品开发流程可以迅速适应全新或不同的材料以及高效的制造技术。借助数字化技术,您可以了解材料和制造工艺选择对产品成本和性能的影响。此外,通过基于云的协同,您可以轻松与工具供应商和客户共享数字模型。
使用这些工具,塑料组件的设计者和制造商能够:
实现工程过程的数字化。让整个产品开发流程数字化并转变业务模式。通过 3D 数字化模型简化工程过程。在整个产品开发生命周期中赋予 3D 模型更多智能。
凭借 3D CAD 加快塑料组件设计。快速生成准确的 3D 零件模型和 2D 图纸。使用向导高效快速、始终如一地放置各种常见塑料特征,如凸台、边缘和通风口等。使用无历史记录的 3D CAD 同步建模技术。
快速准确地响应 RFQ。使用数据管理解决方案重用之前提案中的数据,从而缩短 RFQ 准备时间。使用产品成本计算软件快速评估产品和工具成本。
管理客户需求。将客户需求与 3D CAD 模型联系起来,确保需求得到满足,从而降低业务风险。直接使用 3D 零件,同时通过需求管理功能管理项目需求。
Create unique products based on organic shapes. Develop distinctive products using subdivision modeling technology without the need for expert knowledge. Solid Edge offers advanced capabilities for shape creation, manipulation, and analysis, with intuitive freeform modeling tools that create stylized shapes.
加快美观的表面设计。使用数字模型来测试、验证和优化设计。使用可扩展的仿真工具减少甚至消除对物理原型的需求。
确保可制造性。定义和执行广泛的传统和新型制造流程,包括 CNC 加工和增材制造等。
管理设计项目和工程更改。利用设计管理功能以可视化方法管理复杂的设计数据,从而快速检索数据、优化资源并管理工程更改。借助内置数据管理和 Teamcenter 集成,在加速产品开发的同时减少错误。
随时随地查看设计项目。在外出期间以及远程位置开展工作时轻松访问设计信息。基于云的协同提供了一种安全共享产品信息和就此协作的方式,而不受信息来源的限制。
发布交互式技术文档。使用技术出版物解决方案,无需转换 CAD 文件,即可简化您的文档编创流程。创建零件明细表、光栅和矢量图形以及多页数字文档,形成包含交互式 3D 图形的培训和工作指导包。
凭借 3D CAD、仿真、制造、技术出版物和数据管理功能,Solid Edge 提供了经济实惠且易于使用的集成式塑料组件设计和制造解决方案组合,可帮助您从容应对新的挑战。
客户聚焦
从 2D 转向 3D 设计
工业用膜片制造商借助 Solid Edge,实现刀具设计与制造无缝对接。
挑战
- 交付更复杂的膜片
- 根据新的市场需求更新产品
- 更好地协调设计与制造
成功的关键
- 从 2D 转向 3D 设计
- 使用 CAM 软件进行机床编程
- 从同一来源购买 CAD/CAM 工具
- 充分利用合作伙伴和 Siemens Digital Industries Software 提供的双重支持
成效
- 创建新设计的速度加快 30%
- 进行设计更改的速度加快 40%
- 实现从设计意图到制造车间的无缝对接