行业洞察
简化重型装备设计
由于产品多样化、终端客户定制化需求和更快且以更具成本效益的方式交付可靠且高效产品的压力,必须应对日益增加的设计复杂性。探索 Solid Edge 如何赋能制造商应对这些挑战。
比竞争对手更快将创新重型装备推向市场
建筑、农业、采矿和材料处理设备制造市场的复杂性日益激增。成功的企业将是拥抱复杂性趋势的企业。他们会运用这种复杂性,将其转化为竞争优势。那些制造最可靠、高效且可调整的产品并为其提供服务的重型装备制造商才是未来的领航人。
Solid Edge 产品组合是一种功能强大、全面且易于访问的集成式工具,能够推动产品开发过程方方面面的进步。使用 Solid Edge 可大幅缩短上市时间,实现更高的生产灵活性并借助其协同式可扩展解决方案显著降低成本。
功能
Solid Edge 优势
使用 Solid Edge 在以下关键方面提高产品开发绩效:
- 通过内置版本和发布管理功能赋能快速而准确地完成设计项目和工程变更
- 通过内置 Teamcenter 集成提供其他 Siemens Digital Industries Software 产品生命周期管理 (PLM) 解决方案扩展途径
- Solid Edge 可以通过 3D 数字模型生成准确的展平图并直接将几何体发送给制造部门
- Solid Edge CAM Pro 可供创建准确而高效的刀轨和机床指导说明
- 准备并输出组件设计以供增材制造和 3D 打印
- 为产品开发中涉及的每个人提供轻松访问重要需求数据的方式
- Solid Edge 需求管理捕捉并追踪需求和相关行业法规
- 帮助用户快速轻松地设计大型装配,而没有任何减慢或冲突
- 使用标准剖面赋能快速创建结构框架
- 记录焊接类型并自动创建物料清单和切割清单
- 集成式钣金组件设计功能并输出 2D 制造和 2D 嵌套轮廓
- 快速配置新产品以满足客户特定的需求
- Solid Edge 设计配置器提供集成到 Solid Edge 之中的产品配置功能
- 发布完整 3D 技术数据包
- 模块化工厂设计工具可以创建工艺和仪器绘制图以及复杂的 3D 管线图
- 可供迅速创建数据驱动型布线图和线束设计
- 提供真正的协同设计环境
- Solid Edge 布线和线束设计可供在布线图和机电装配之间无缝沟通设计内容
- 优化布线以满足机械约束中的电气系统性能要求
- Solid Edge 电气管线布置可以对复杂装配中的电路进行布线
- 为交互式 MCAD/ECAD 集成提供独特的互联模式
- Solid Edge 仿真提供机械装配的集成式运动学和动力学分析,包括静载荷、屈曲、振动和热传导
- Simcenter FLOEFD for Solid Edge能够为 CAD 环境扩展计算流体力学 (CFD) 分析功能,并优化流体流动、热传导和电磁效应的产品性能和可靠性
- Simcenter Flomaster for Solid Edge 在 1D 环境中对整个系统范围内的压降、压力波动、温度和流体流速进行仿真
- Solid Edge 基于模型的定义可以根据公司特定模板发布 3D PDF 格式的产品信息
- Solid Edge 技术出版物可以赋能创建交互式工作指导说明、安装指南、最终用户指南和维护手册
- 使用 KeyShot 照片般真实的渲染和增强现实功能创建引入注目的视觉效果,用于销售和营销活动
- 共享以不同 CAD 格式创建的设计数据
- Xcelerator Share 云端协同可以赋能用户安全进行内部和外部设计数据共享并保护知识产权 (IP)