概述
产品开发和制造解决方案组合
汽车零部件市场和供应链制造商必须能够灵活应变,以满足日益增长的各种需求,比如灵活响应全球零部件市场和原始设备零部件不断增长和变化的需求、提供定制产品,以及把握新设计和制造技术带来的机遇。通过实施集成式产品开发解决方案,制造商可以加快产品开发速度,抢占竞争优势。
全球前 30 大汽车制造商中有 29 家使用 Siemens Digital Industries Software 的解决方案,其中使用 Solid Edge 的汽车零部件市场和供应链公司能够与客户进行超高质量的数据交换。
功能
开启或强化您的数字转型之旅
Siemens Solid Edge 产品组合为汽车零部件市场和供应链制造商提供卓越的解决方案,能够帮助他们顺利开启或推动业务的数字转型。得益于 Siemens Solid Edge 软件模块,采用 3D 数字模型(即“数字化双胞胎”)的集成式产品开发解决方案已成为现实。数字模型中包含在整个产品生命周期内跟踪产品开发的数据,能够在从概念到制造的整个过程中对产品进行优化。
借助 Solid Edge 软件组合,汽车零部件市场和供应链公司能够提高其在设计、仿真和数据管理等关键流程方面的能力和表现,从而:
实现工程过程的数字化。让整个产品开发流程数字化并转变业务模式。通过 3D 数字化模型简化工程过程。在整个产品开发生命周期中赋予 3D 模型更多智能。
凭借 3D CAD 加快机械设计。使用无历史记录的 3D CAD 同步建模技术。快速灵活地设计复杂的零件和装配。直接处理设计几何体并立即进行更改。
融合机电设计工作。使用行业认可的布线和线束设计功能,创建完全可工作、可加工的设计。帮助电气和机械工程师进行无缝 ECAD-MCAD 协同。
轻松制作钣金模型。通过 2D 草图创建 3D 钣金模型。使用改进的放样弯边和折弯凸缘止裂槽之类特有功能,构建复杂模型。
满足客户和法规要求。使用需求管理来对客户和法规要求进行管理。使这些要求对于设计工程师清晰可见,并跟踪这些要求的满足情况。
Create unique products based on organic shapes. Develop distinctive products using subdivision modeling technology without the need for expert knowledge. Solid Edge offers advanced capabilities for shape creation, manipulation, and analysis, with intuitive freeform modeling tools that create stylized shapes.
实现 3D 文档无纸化。通过基于模型的定义使用添加标注的 3D 模型而非 2D 图纸更加高效地沟通并降低制造成本。节省文档编制时间。
验证并改进产品性能。通过使用虚拟原型和新式集成运动和振动仿真的可扩展仿真工具,验证并改进产品性能。借助 XLIFF 语言翻译可在全球范围内沟通数字化设计文档。
通过云端共享产品数据。基于云的协同提供一种安全共享产品信息的方式,而无论信息来源如何。
简化数据重用和迁移。简化其他 CAD 解决方案中 3D 模型和 2D 图纸的重用和迁移。保持 3D 模型智能和 2D 图纸关联性。
轻松安全地管理数据。通过可扩展数据管理解决方案高效安全地搜索、管理和共享产品数据。借助内置的数据管理功能和 Teamcenter 集成扩展功能满足所有制造商的需求。
凭借 3D CAD、仿真、电气设计、制造和数据管理功能,Solid Edge 提供了经济实惠且易于使用的集成式汽车零部件市场解决方案组合,可帮助您从容应对新的挑战。
客户聚焦
减少编程错误并采用 4 轴机床
汽车机械零部件供应商使用 Solid Edge 和 CAM 来加速机床编程。
挑战
- 满足对零部件质量、设计和制造的更高要求
- 满足客户对几何形状更复杂的零部件的要求
采用 4 轴和 5 轴 - 根据零部件设计中的微小修改对 CNC 机床进行重新编程
成功的关键
- 实现 CAD 与 CAM 的同步集成,以便对编程进行修改
- 将机床编程时间缩短多达 84%
- 对后处理器进行适当调整
- 使用 G 代码对机器轨迹进行仿真
成效
- 显著缩短编程时间
- 大幅降低编程出错的可能性
- 采用 4 轴机床
- 能够通过 CAM 对机床进行编程
视频
Hall Designs 借助 Solid Edge 最先完成设计
现在,Craig 借助具有同步建模技术的 Solid Edge,可以快速设计新组件,轻松使用和修改供应商的 CAD 零部件,并制作逼真的 3D 模型,与客户分享,而无需制作昂贵的物理原型。Solid Edge 还提供同类 CAD 产品所不具备的功能 – 低成本入门级订阅模式,让用户可以快速创办自己的企业,而无需将大笔资金用于支付软件预付款。