Complete CNC Turning
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2019/06/Turning-2-480x270.jpg)
Solid Edge CAM Pro 为涉及多转台和多主轴旋转中心的 CNC 车削工艺提供全面的解决方案。
此工具支持各种车削刀轨,包括教学模式和其他手动精密控制方法。还为车削加工中心和立式转塔车床提供内径和外径设置功能。支持对表面、转角、孔和凹槽进行粗切削和完工切削加工。
借助 Solid Edge CAM Pro,您可以沿着切削和未切削材料快速完成车销操作。配置左削车刀或右削车刀,指定刀具装配包含的刀架和刀片。
CAD 中立
Solid Edge CAM Pro 设计可独立于任何特定的 CAD 系统运行。它具有关键的行业数据导入转换器。
与 Solid Edge 集成
Solid Edge CAM Pro 也可与 Solid Edge 集成使用。
我们希望刀具组与我们的计划保持一致。我们希望采用同一家软件公司的 CAD 和 CAM 应用程序,以便获得一站式支持服务。
Mike Grywalski,DiaCom Corporation 制造工程经理
充分实现机床的价值
使用 Solid Edge Manufacturing 全新推出的制造增强功能,加快 NC 编程速度,实现机加车间投资回报最大化。