全面的 CNC 车削解决方案

Solid Edge CAM Pro 为涉及多转台和多主轴旋转中心的 CNC 车削工艺提供全面的解决方案。

此工具支持各种车削刀轨,包括教学模式和其他手动精密控制方法。还为车削加工中心和立式转塔车床提供内径和外径设置功能。支持对表面、转角、孔和凹槽进行粗切削和完工切削加工。

借助 Solid Edge CAM Pro,您可以沿着切削和未切削材料快速完成车销操作。配置左削车刀或右削车刀,指定刀具装配包含的刀架和刀片。

CAD Neutral

Solid Edge CAM Pro 设计可独立于任何特定的 CAD 系统运行。它具有关键的行业数据导入转换器。

与 Solid Edge 集成

Solid Edge CAM Pro 也可与 Solid Edge 集成使用。

我们希望刀具组与我们的计划保持一致。我们希望采用同一家软件公司的 CAD 和 CAM 应用程序,以便获得一站式支持服务。

Mike Grywalski,DiaCom Corporation 制造工程经理

视频

查看正在实施的 Solid Edge 制造功能

观看更多视频

充分实现机床的价值

使用 Solid Edge Manufacturing 全新推出的制造增强功能,加快 NC 编程速度,实现机加车间投资回报最大化。

免费软件

免费的 3D 设计软件

Solid Edge 和 Solid Edge CAM Pro 捆绑购买,可享受折扣优惠

使用业内出色的 3D CAD/CAM 软件转变产品设计和制造方式。 Solid Edge 和 Solid Edge CAM Pro 捆绑购买,可享受折扣优惠。

适用于初创企业的免费软件

如果您是一家开业三年以内的初期创业公司,您可以立刻申请免费获得 Solid Edge。 无需支付申请费用!

客户案例

查看真实客户借助 Solid Edge 实现制造目标的真实案例

See More Stories