Manufatura Assistida por Computador (CAM)

CAM

Construa produtos de alta qualidade com precisão e
eficiência usando as mais recentes técnicas de manufatura

As soluções de manufatura do Solid Edge ajudam os fabricantes a definir e executar uma ampla gama de processos de manufatura tradicionais e novos, incluindo usinagem CNC, aninhamento, corte, dobramento, moldagem, soldagem, montagem e manufatura aditiva.

Essas soluções de software trabalham diretamente em sua peça Solid Edge, em chapas metálicas e modelos de montagem, garantindo processos de manufatura eficientes e precisos, e as instruções de manufatura criadas com essas soluções podem ser facilmente atualizadas para refletir quaisquer alterações no projeto subjacente.

Vídeo

Veja os recursos de manufatura do Solid Edge em ação

Veja Mais Vídeos

Manufatura no Solid Edge 2020

Veja o que faz o Solid Edge CAM Pro ser o melhor produto CAM complementar para o Solid Edge.

Capacidades

Solid Edge CAM Pro

Concebido com os usuários do Solid Edge em mente, o Solid Edge CAM Pro dispõe de um amplo conjunto de ferramentas para ajudá-lo a concluir o trabalho corretamente na primeira vez. O Solid Edge CAM Pro é uma configuração modular e flexível de soluções de programação de controle numérico (NC) que permite que você maximize o valor dos seus investimentos nas ferramentas de usinagem mais recentes, mais eficientes e mais capazes. Fácil de implementar e de aprender, oferece uma poderosa programação NC com um baixo custo total de propriedade.

Fácil de usar

Uma interface de usuário intuitiva e moderna (UI), tutoriais de fácil acompanhamento, modelos internos e guias assistentes tornam o Solid Edge CAM pro notavelmente fácil de usar. Navegadores consistentes gerenciam elementos principais enquanto os diálogos oferecem ajuda gráfica e feedback instantâneo na área gráfica. O Solid Edge CAM Pro também vem com quinze tutoriais integrados.

Integração total
com o Solid Edge

O envio de arquivos do Solid Edge para o Solid Edge CAM Pro é feito com apenas um clique. Envie um único arquivo ou uma montagem completa de manufatura. Além disso, os dados mantêm a associatividade para que as possíveis alterações de projeto de estágio tardio possam ser facilmente incorporadas ao plano de manufatura.

Capacidade de CAD neutro

Entenda a influência, nos resultados, das alterações na geometria ou nas condições de contorno por meio da comparação de uma ampla gama de variantes de projeto. Avalie os resultados por valores numéricos, gráficos ou animações.

Funcionalidade PMI

As Informações de Manufatura de Produtos (PMI) são transferidas junto com os dados de geometria do Solid Edge para o Solid Edge CAM Pro. Isso faz que seja fácil para o programador de NC projetar o plano de manufatura de acordo com as especificações do engenheiro.

Software GRATUITO

Software de Projeto 3D Gratuito

Experimente o Solid Edge gratuitamente

Obtenha acesso instantâneo para fazer um teste gratuito do Solid Edge.

Software Gratuito para sua Startup

Se você possui uma startup no estágio inicial, em atividade há menos de três anos, você pode se inscrever agora para obter o Solid Edge gratuitamente. Sem taxas de inscrição!

Histórias de Clientes

Como as empresas estão vendo os benefícios da manufatura do Solid Edge

See More Stories