Modelagem e gerenciamento da montagem

Crie e gerencie grandes montagens sem prejudicar o desempenho
Conforme os projetos tornam-se mais complexos, o número de peças em uma montagem, com frequência, cresce. O Solid Edge ajuda os usuários a criar e gerenciar com maior rapidez e facilidade, montagem ainda maiores, sem atrasos ou interrupções. Crie representações exatas de todos os componentes – incluindo tubos, canos, fiações, soldagens e chapas metálicas – em uma simulação digital completa que permite o projeto e a análise mais precisos. O Solid Edge ajuda você a detectar e corrigir rapidamente problemas de interferência, gerar instruções de montagem e conduzir análises de cliente – reduzindo a necessidade de protótipos caros.
Desempenho incomparável para grandes montagens
As técnicas de gerenciamento de memória avançado do Solid Edge permite que você gerencie facilmente a modelagem de montagem. Crie, carregue e faça atualizações rapidamente para grandes montagens e seus desenhos associados. A simplificação de montagens, definição de zonas de montagem e navegação apenas da estrutura liberam memória do sistema e permitem que seus gráficos sejam exibidos para trabalho com mais eficiência. Com a modelagem de montagem no Solid Edge, você pode posicionar submontagens complexas em montagens principais e alternar entre visualizações simplificadas e detalhadas quando quiser, sem ter que esperar. Ou transforme rapidamente submontagens em peças autônomas, criando um componente de espaço reservado para melhorar o desempenho. Um modo de alto desempenho para grandes montagens, que automaticamente ativa como uma montagem cresce, melhora o desempenho interativo, com ganhos de até 10X fluxos de trabalho mais rápidos.
Modelagem de baixo para cima e de cima para baixo em contexto
Com o Solid Edge, você pode projetar da maneira que quiser, quer seja de baixo para cima (montando componentes existentes) ou de cima para baixo (começando de um layout conceitual ou projetando peças que se encaixem em uma montagem existente). Um conjunto de comandos e ferramentas de modelagem de montagem permite que você use uma abordagem de maneira associativa ou não associativa. A tecnologia síncrona exclusiva do Solid Edge ajuda você a criar e modificar montagens mais rapidamente, usando funções booleanas ou edições simultâneas de várias peças. Não importa como seus projetos começam, com Solid Edge você pode trabalhar no contexto da sua montagem ao criar ou modificar componentes.
Gerencie facilmente relacionamentos de montagem
Com ferramentas de modelagem de montagem no Solid Edge, você pode atualizar facilmente relacionamentos e restrições, quer esteja modificando as peças existentes ou importando novos conjuntos. Representações textuais e simbólicas de componentes de montagem e seus relacionamentos, organizados em formato detalhado, torna simples encontrar, ativar e controlar sua exibição.
Economize tempo com padronização e peças padrão
Ao criar montagens, você normalmente precisa colocar peças fornecidas comercialmente ou padrão, como parafusos e portas, e submontagens, várias vezes em uma disposição padrão ou espelhada. Com o Solid Edge, você pode copiar rapidamente peças e submontagens em uma disposição padrão. E com as bibliotecas de peças disponíveis, você pode encontrar e colocar peças normalmente usadas que cumprem as normas da empresa.
Projeto mais rápido de estruturas e soldagens
O Solid Edge inclui aplicativos específicos de processo para acelerar a criação de estruturas e soldagens rígidas. Conhecimento de processo de engenharia integrado, junto com fluxos de trabalho estruturados, ajudam você a projetar estruturas e soldagens muito mais rapidamente do que com ferramentas de modelagem CAD de propósito geral. As estruturas e soldagens do Solid Edge são totalmente associativas com a montagem do Solid Edge, modelagem de peças e recursos de esboço. E o Solid Edge permite que você crie automaticamente uma lista de peças que inclui comprimentos de corte para cada componente, personalizável para visualizações posteriores na fabricação ou compra.
Renderização e animação realista da montagem
O Solid Edge ajuda a dar vida aos projetos com a renderização fotorrealista, incluindo posicionamento de luz gráfica, sombreamento suave e reflexões. Simulações de movimento realistas podem ser criadas com ferramentas de explosão poderosas, salvas como filmes e compartilhadas. Uma linha do tempo sofisticada ajuda os projetistas a definir a sequência de operações corretas, mostrando quando os motores dão a partida, os eixos giram, as peças apagam-se e as explosões ocorrem.
Vídeo
Gerenciamento de montagem grande no Solid Edge
Um dos maiores problemas ao trabalhar com montagens grandes é o tempo que demoram para abrir e carregar todas as peças. O Solid Edge resolve esse problema dando ao usuário controle total de exatamente como uma grande montagem será aberta usando uma variedade de ferramentas diferentes.
Modelagem de Montagem Grande do Solid Edge
Nesta demonstração, mostramos como o Solid Edge lida com grandes montagens. O Solid Edge proporciona todas as ferramentas necessárias para trabalhar da forma mais eficiente com montagens, quer o seu modelo CAD tenha dez peças, 13.000 peças ou até 2,5 milhões de peças.
Software GRATUITO
Software de Projeto 3D Gratuito
Experimente o Solid Edge gratuitamente
Obtenha acesso instantâneo para fazer um teste gratuito do Solid Edge.
Software Gratuito para sua Startup
Se você possui uma startup no estágio inicial, em atividade há menos de três anos, você pode se inscrever agora para obter o Solid Edge gratuitamente. Sem taxas de inscrição!