Industry Insights
Improving product engineering and manufacturing of plastic components
The Solid Edge portfolio of software solutions provides next-generation technologies that solve today’s toughest product development challenges. With specific capabilities for plastic components design, the Solid Edge portfolio provides high-value, flexible, and powerful product development and manufacturing solutions that enable plastic component manufacturers to speed their time to market while delivering high-quality products on time and on budget.
기능
디지털 변환 시작 또는 강화
설계, 개발 및 제조 전반에 걸친 디지털 변환에 투자하는 것은 플라스틱 구성요소의 제조업체가 경쟁력을 갖출 수 있도록 돕는 데 핵심입니다. 빠르고 유연한 디지털 제품 개발 프로세스는 새롭거나 다른 재료와 효율적인 제조 기법을 사용하는 데 빠르게 적응할 수 있습니다. 디지털화는 재료와 제조 프로세스 선택이 제품 비용과 성능에 미치는 영향을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그리고 클라우드 기반 협업을 통해 디지털 모델을 가공 공급업체 및 고객과 쉽게 공유할 수 있습니다.
이러한 도구를 사용하는 플라스틱 구성요소의 설계자와 제조업체는 다음을 수행할 수 있습니다.
엔지니어링 프로세스를 디지털화합니다. 전체 제품 개발 프로세스를 디지털화하고 비즈니스를 혁신합니다. 3D 디지털 모델로 엔지니어링 프로세스를 간소화합니다. 제품 개발 라이프사이클에 걸쳐 3D 모델에 인텔리전스 추가할 수 있습니다.
3D CAD로 플라스틱 구성요소 설계를 가속화합니다. 정확한 3D 파트 모델 및 2D 도면을 신속하게 생성합니다. 마법사를 사용하여 보스, 테두리 및 환기구와 같은 일반적인 플라스틱 기능을 빠르고 일관되게 배치합니다. 동기식 기술을 사용해 3D CAD에 대한 히스토리-프리 방식을 사용합니다.
RFQ에 빠르고 정확하게 대응합니다. 데이터 관리 솔루션으로 이전 제안의 데이터를 재사용하여 RFQ 준비 시간을 단축시킵니다. 제품 비용 소프트웨어로 제품 및 도구 비용을 신속하게 평가합니다.
고객 요구 사항을 관리합니다. 고객 요구사항을 3D CAD 모델과 연계하여 충족함으로써 비즈니스 위험을 감소시킵니다. 요구사항 관리를 통해 프로젝트 요구사항을 동시에 관리하면서 3D 파트로 직접 작업합니다.
Create unique products based on organic shapes. Develop distinctive products using subdivision modeling technology without the need for expert knowledge. Solid Edge offers advanced capabilities for shape creation, manipulation, and analysis, with intuitive freeform modeling tools that create stylized shapes.
미적 곡면 설계를 가속화합니다. 디지털 모델을 사용하여 설계를 테스트, 검증 및 최적화합니다. 확장 가능한 시뮬레이션 도구를 사용하여 실제 프로토타입의 필요성을 감소 또는 제거합니다.
제조 가능성을 보장합니다. CNC 가공 및 적층 제조를 포함한 포괄적인 기존 및 신규 제조 프로세스를 정의하고 실행합니다.
설계 프로젝트 및 엔지니어링 변경을 관리합니다. 복잡한 설계 데이터를 시각적으로 관리하는 방법을 제공하는 설계 관리 기능을 통해 데이터를 빠르게 검색하고 리소스를 최적화하고 엔지니어링 변경 사항을 관리합니다. 내장 데이터 관리 및 Teamcenter 통합으로 오류를 줄이면서 제품 개발을 가속화합니다.
어디서든 설계 프로젝트에 액세스합니다. 사무실 밖에서 작업하는 동안 또는 원격 위치에서 설계 정보에 액세스합니다. 클라우드 기반 협업은 제품 정보 출처에 관계 없이 제품 정보를 안전하게 공유 및 협업할 수 있는 방법을 제공합니다.
대화식 기술 문서를 게시합니다. 기술 문서 솔루션을 사용하여 CAD 파일을 변환할 필요를 제거함으로써 문서 프로세스를 간소화합니다. 대화형 3D 그래픽이 포함된 교육 및 작업 지침 패키지를 위한 부품 목록, 래스터 및 벡터 그래픽, 다중 페이지 디지털 문서를 작성합니다.
Solid Edge는 3D CAD, 시뮬레이션, 제조, 기술 문서 및 데이터 관리 기능으로 합리적 가격의 사용이 간편한 플라스틱 구성요소 설계 및 제조 솔루션의 통합 포트폴리오를 제공해 고객이 새로운 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
주요 고객 사례
2D에서 3D 설계로 전환
산업용 다이아프램 제조사가 Solid Edge를 사용하여 툴 설계에서 제조로 원활하게 전환합니다.
과제
- 더 복잡한 다이아프램 제공
- 새로운 시장 수요에 맞게 제품 업데이트
- 설계와 제조를 보다 효과적으로 정렬
성공 비결
- 2D에서 3D 설계로 전환
- CAM 소프트웨어를 사용하여 기계 프로그래밍
- 하나의 소스에서 CAD/CAM 도구 구매
- 파트너 및 Siemens Digital Industries Software의 이중 지원 활용
결과
- 30% 더 빠른 새로운 설계
- 40% 더 빠른 설계 변경
- 설계 의도를 제조 현장으로 원활하게 전달