Industry Insights
자동차 애프터마켓 설계의 가속화
제조업체는 Solid Edge 소프트웨어를 사용해 자동차 애프터마켓에 영향을 미치는 주요 추세에 대응할 수 있습니다.
개요
제품 개발 및 제조에 대한 솔루션의 포트폴리오
자동차 애프터마켓 및 공급망 제조업체는 애프터마켓 및 원본 장비 파트에 대한 증가하고 변화하는 글로벌 수요에 대응해야 하는 필요성, 맞춤형 제품 제공의 필요성, 새로운 설계 및 제조 기법에 의해 제시된 기회 등 증가하는 수요를 충족할 수 있는 유연성을 갖추어야 합니다. 제품 개발을 위한 통합 솔루션을 구현함으로써 제조업체는 제품 개발 프로세스를 가속화하고 경쟁에서 앞서 나갈 수 있습니다.
세계 30대 자동차 제조업체 중 29개사가 Siemens Digital Industries Software 솔루션을 사용하고 있는 가운데, Solid Edge를 사용하는 자동차 애프터마켓 및 공급망 기업들은 고객과의 최고 품질의 데이터 교환을 보장하고 있습니다.
기능
디지털 변환 시작 또는 강화
Siemens Solid Edge 포트폴리오는 비즈니스를 위한 디지털 변환을 시작하거나 강화하려는 자동차 애프터마켓 및 공급망 제조업체에 대해 탁월한 솔루션을 제공합니다. Siemens Solid Edge 소프트웨어 모듈은 3D 디지털 모델 또는 “디지털 트윈”을 활용하는 제품 개발을 위한 통합 솔루션을 활성화합니다. 디지털 모델은 제품 라이프사이클 전체에 걸쳐 제품 개발을 따르는 데이터를 포함하고 있어 개념에서 제조로 모델을 가져가면서 제품이 최적화될 수 있도록 합니다.
소프트웨어 도구의 Solid Edge 포트폴리오를 통해 자동차 애프터마켓 및 공급망 회사들은 설계, 시뮬레이션, 데이터 관리 등과 같은 핵심 프로세스 영역에서 능력과 성능을 개선할 수 있으며 제조업체들은 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
엔지니어링 프로세스를 디지털화합니다. 전체 제품 개발 프로세스를 디지털화하고 비즈니스를 혁신합니다. 3D 디지털 모델로 엔지니어링 프로세스를 간소화합니다. 제품 개발 라이프사이클에 걸쳐 3D 모델에 인텔리전스 추가할 수 있습니다.
3D CAD로 기계 설계를 가속화할 수 있습니다. 동기식 기술을 사용해 3D CAD에 대한 히스토리-프리 방식을 사용합니다. 복잡한 파트와 어셈블리를 신속하고 유연하게 설계합니다. 설계 지오메트리와 바로 작업해 즉시 변경합니다.
전기기계 설계 작업을 통합합니다. 업계 검증된 배선 및 하네스 설계 기능을 사용해 완전히 기능하며 제조 가능한 설계를 생성합니다. ECAD/MCAD 팀 간 실시간 협업을 지원해 전기기계 설계 상의 문제를 극복합니다.
판금 모델을 손쉽게 생성합니다. 2D 스케치에서 3D 판금 모델을 생성합니다. 고급 로프트 플랜지 및 벤드 벌지 릴리프와 같은 고유 기능을 사용해 복잡한 모델을 만듭니다.
고객 및 규제 요구사항을 충족합니다. 요구사항 관리를 사용해 고객 및 규제 요구사항을 관리합니다. 설계 엔지니어가 요구사항을 쉽게 확인하고 충족 여부를 추적할 수 있는 환경을 구현합니다.
Create unique products based on organic shapes. Develop distinctive products using subdivision modeling technology without the need for expert knowledge. Solid Edge offers advanced capabilities for shape creation, manipulation, and analysis, with intuitive freeform modeling tools that create stylized shapes.
페이퍼리스 3D 자료를 생성합니다. 모델 기반 정의로 2D 도면 대신 주석이 달린 3D 모델을 사용해 한층 효과적으로 커뮤니케이션하고 제조 비용을 절감합니다. 자료에 소요되는 시간이 줄어듭니다.
제품 성능을 검증하고 향상시킵니다. 가상 프로토타이핑과 새로운 통합 모션 및 진동 시뮬레이션을 사용하는 확장 가능한 시뮬레이션 도구로 제품 성능을 검증하고 향상시킵니다. XLIFF 언어 변환으로 디지털 설계 자료를 전 세계적으로 공유할 수 있습니다.
클라우드에서 제품 데이터를 공유합니다. 클라우드 기반 협업은 제품 정보 출처에 관계 없이 안전하게 공유할 수 있는 방법을 제공합니다.
데이터 재사용 및 마이그레이션을 간소화합니다. 다른 CAD 솔루션의 3D 모델 및 2D 도면 재사용과 마이그레이션을 간소화합니다. 3D 모델 인텔리전스와 2D 도면 연관성을 유지합니다.
쉽고 안전하게 데이터를 관리합니다. 확장 가능한 데이터 관리 솔루션과 제품 데이터를 효율적으로 안전하게 검색·관리·공유합니다. 내장 데이터 관리 및 Teamcenter 통합으로의 성장 경로부터 시작하여 모든 제조업체의 요구사항을 충족합니다.
Solid Edge는 3D CAD, 시뮬레이션, 전기 설계, 제조 및 데이터 관리 기능으로 자동차 애프터마켓에 합리적 가격의 사용이 간편한 솔루션의 통합 포트폴리오를 제공해 고객이 새로운 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
주요 고객 사례
프로그래밍 오류 감소 및 4축 기계 통합
자동차 기계 부품 공급업체는 Solid Edge 및 CAM을 사용하여 기계 프로그래밍 시간을 가속화합니다.
과제
- 파트 품질, 설계 및 제조에 대한 높은 수요 충족
- 기하학적으로 복잡한 파트에 대한 고객의 요청 충족 4축 및 5축 통합
- 파트 설계의 작은 수정으로 인해 CNC 기계 및 재프로그래밍
성공 비결
- CAD와 CAM의 통합이 잘 동기화되어 프로그래밍 수정 가능
- 기계 프로그래밍 시간 최대 84% 단축
- 포스트 프로세서의 올바른 조정
- G-코드로 기계 궤적 시뮬레이션
결과
- 상당히 가속화된 프로그래밍 시간
- 프로그래밍 오류의 가능성을 크게 줄임
- 통합된 4축 기계
- CAM에서 기계의 프로그래밍 활성화됨
비디오
Hall Designs가 Solid Edge를 사용하여 우승
동기식 기술이 적용된 Solid Edge를 사용하여 Craig는 새로운 구성 요소를 빠르게 설계하고, 공급업체의 CAD 파트를 간편하게 사용 및 수정하고, 사실적인 3D 모델을 생성하여 고객과 공유할 수 있습니다. 비용이 많이 드는 실제 프로토타입은 제작할 필요가 없습니다. 또한 Solid Edge는 경쟁 CAD 제품에서 제공하지 않는 기능을 제공했는데, 낮은 비용의 초급 구독 모델을 통해 선불로 소프트웨어를 구매하는 재정적 위험 부담 없이 비즈니스를 시작할 수 있게 해줍니다.