완벽한 CNC 선삭

Solid Edge CAM Pro는 다중 터릿 및 다중 스핀들 선삭 센터를 포함하여, CNC 선삭을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
이 툴은 티칭 모드 및 정밀 제어를 위한 기타 수동 방법을 포함한 광범위한 선삭 공구 경로를 지원합니다. 또한 선삭 센터 및 직립 터릿 선반의 외경 및 내경 프로그래밍에도 사용할 수 있습니다. 면, 선삭, 보어 및 홈파기 작업이 황삭 및 정삭에서 지원됩니다.
Solid Edge CAM Pro를 사용하면 절삭 및 비절삭 재료를 추적하는 선삭 작업을 통해 효율적으로 절삭할 수 있습니다. 왼손잡이용 또는 오른손잡이용 공구를 구성하고 홀더와 인서트를 공구 어셈블리의 파트로 지정할 수 있습니다.
한시적으로 제공되는 CAM Pro 및 Solid Edge 2D Nesting 제품의 50% 할인 혜택을 받아보세요.자세히 보기
CAD 호환성
Sold Edge CAM Pro는 어느 CAD 시스템에나 사용할 수 있도록 설계됐습니다. 데이터를 가져오기 할 수 있도록 핵심 산업별 변환 기능을 갖추고 있습니다.
Solid Edge와 통합
또한 Solid Edge CAM Pro는 Solid Edge와 통합하여 사용할 수도 있습니다.
우리는 툴링 그룹을 당사 플랜트에 적용하고 싶었습니다. 또한 원스톱 지원이 가능하도록 하나의 소프트웨어 회사로부터 CAD 및 CAM 애플리케이션을 구현하고 싶었습니다.
Mike Grywalski, 제조 엔지니어링 관리자, DiaCom Corporation
기계 공구 가치 제공
Solid Edge Manufacturing의 개선된 새로운 제조 기능을 사용하여 NC 프로그래밍을 가속화하고 기계 현장의 투자를 최대화합니다.