완벽한 CNC 선삭

Solid Edge CAM Pro는 다중 터릿 및 다중 스핀들 선삭 센터를 포함한 완벽한 CNC 선삭용 솔루션을 제공합니다.
이 도구는 티칭 모드와 정밀 제어용 수동 방식이 포함된 다양한 선삭 공구 경로를 지원합니다.
또한 선삭 센터와 직립 터릿 선반의 내외경 프로그래밍에도 사용할 수 있습니다.
면, 선삭, 보어, 홈파기 작업이 황삭 및 정삭용으로 지원됩니다.
Solid Edge CAM Pro를 사용하면 절삭 및 비절삭 재료를 추적하는 선삭 작업으로 한층 효율적인 절삭 작업이 가능합니다.
왼손/오른손용 도구로 구성하고 공구 어셈블리 일부로 홀더와 인서트를 지정할 수 있습니다.
CAD 호환성
Solid Edge CAM Pro는 어느 CAD 시스템에나 사용할 수 있도록 설계됐습니다.
데이터 가져오기를 위한 주요 산업별 변환기가 있습니다.
Solid Edge와의 통합
또한 Solid Edge CAM Pro는 Solid Edge와 통합할 수 있습니다.
우리는 툴링 그룹을 우리 계획에 참여시키고자 했습니다.
원스톱 지원을 받을 수 있도록 소프트웨어 업체의 CAD 및 CAM 애플리케이션을 구현하고자 했습니다.
Mike Grywalski, Manufacturing Engineering Manager, DiaCom Corporation
Solid Edge 2019의 제조 기능
Solid Edge CAM Pro가 Solid Edge를 위한 최상의 동반 제품인 이유를 확인해 보세요.