Simcenter Flomaster per Solid Edge

Simcenter Flomaster per Solid Edge ti permette di modellare e analizzare facilmente i flussi fluidi e termici nei sistemi di tubazioni. Il workflow ottimizzato permette di calcolare e visualizzare rapidamente la velocità, la temperatura e i cali di pressione del flusso nei sistemi di tubazioni in un ambiente 1D creando automaticamente un modello di simulazione dalle geometrie 3D. Grazie alla straordinaria capacità di simulazione termofluidodinamica, consente di dimensionare e bilanciare i sistemi già nella fase di progettazione e di modellare diverse condizioni operative per garantire la massima sicurezza ed efficienza operativa.

 

Versione di prova gratuita di Solid Edge

Funzionalità

Simulazione termofluidodinamica all’avanguardia

Utilizza la simulazione per progettare più velocemente sistemi di tubazioni migliori

SImcenter Flomaster for Solid Edge 1D environment

L’ambiente 1D ottimizza il flusso di lavoro

Simcenter Flomaster per Solid Edge permette di calcolare e visualizzare rapidamente la velocità, la temperatura e i cali di pressione del flusso nei sistemi di tubazioni in un ambiente 1D. Il workflow ottimizzato crea automaticamente un modello di simulazione dalle geometrie CAD 3D, riducendo fino al 90% il tempo necessario per costruire un modello di simulazione.

import

Creazione automatica direttamente dalle geometrie 3D

Con Simcenter Flomaster per Solid Edge è possibile automatizzare la creazione di modelli a livello di sistema direttamente dalle geometrie 3D. È sufficiente astrarre la geometria 3D in Solid Edge e il modello di simulazione viene creato automaticamente per essere poi eseguito in Simcenter Flomaster per Solid Edge. È quindi possibile eseguire analisi statiche e dinamiche direttamente sul modello per valutare le prestazioni del sistema di tubazioni. Tra queste analisi, potrai calcolare il comportamento dinamico del sistema e il dimensionamento dei componenti.

Export

Procedure guidate integrate

Dotato di procedure guidate integrate, Simcenter Flomaster per Solid Edge è facile da usare per i nuovi utenti, ma è adatto anche agli esperti di simulazione grazie a funzionalità avanzate come la simulazione di eventi dinamici rapidi e l’aumento della pressione.

Offerte

Software gratuito per la progettazione 3D

Prova Solid Edge gratis

Scarica subito una versione di prova gratuita e scopri con i tuoi occhi Solid Edge.

Versione gratuita del software per la tua startup

Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!

Video

Migliora il flusso di progettazione del sistema di tubazioni

Accelera gli studi di simulazione con processi automatici che validano le prestazioni del progetto e ottimizza la simulazione termofluidodinamica.