Simulazione scalabile per la validazione e l’ottimizzazione dei progetti

Identificare e risolvere i problemi di progettazione prima della produzione consente di ridurre costi e tempi di consegna, eliminando al contempo la necessità di prototipi fisici. Il portfolio Solid Edge offre potenti strumenti per validare e ottimizzare digitalmente i progetti.

Inizia la prova gratuita

Funzionalità

Strumenti adatti a ogni esigenza, dall’inizio alla fine

Dalla validazione digitale dei progetti di parti e assiemi, all’analisi agli elementi finiti (FEA) fino alla fluidodinamica computazionale (CFD) completamente integrata, Solid Edge offre solide funzionalità di simulazione per soddisfare le tue esigenze.

Simulation Optimization

Solid Edge Simulation

L’analisi a elementi finiti (FEA) integrata consente agli ingegneri progettisti di validare digitalmente progetti di assiemi e componenti all’interno dell’ambiente di Solid Edge. Solid Edge Simulation riduce notevolmente l’esigenza di prototipi fisici, abbattendo i costi per i materiali e i test e riducendo il tempo necessario per la progettazione.

Femap

Simcenter Femap

Modellazione FEA conveniente e ad alte prestazioni per ambienti desktop di ingegneria. Simcenter Femap è riconosciuto come il pre- e post-processor nativo per Windows e indipendente dal CAD per l’analisi a elementi finiti più utilizzato a livello mondiale nell’ambito della progettazione avanzata.

Flow Simulation

Simcenter FLOEFD per Solid Edge

Completamente integrato in Solid Edge, FloEFD consente l’analisi per la fluidodinamica computazionale (CFD) anticipata o la simulazione nelle prime fasi del processo di progettazione, aiutando gli ingegneri ad esaminare le tendenze e scartare le opzioni meno adeguate.

Simcenter Flomaster per Solid Edge

Soluzione rapida, flessibile e precisa per la modellazione di sistemi termofluidi, Simcenter Flomaster per Solid Edge crea automaticamente un modello basato su dati CAD e permette di calcolare e visualizzare la velocità, la temperatura e i cali di pressione del flusso nei sistemi di tubazioni in un ambiente 1D.

I prototipi sono stati realizzati in un ambiente virtuale. Il primo prodotto realizzato è il prodotto finale. Quello che viene visualizzato sullo schermo rispecchia fedelmente la realtà.

Peter van Harrewijn, ingegnere, Hydrauvision

Video

Hydrauvision: come rispondere alle aspettative dei clienti

I prodotti Hydrauvision sono sottoposti a test estremamente rigorosi, perché devono funzionare in ambienti estremi e resistere a sollecitazioni ambientali e operative importanti. Prima della spedizione, devono inoltre rispettare severe linee guida per la conformità alle normative, dal momento che verranno impiegati in applicazioni offshore. I clienti di Hydravision si aspettano non solo prodotti di alta qualità, affidabili e attendibili, ma anche un servizio in grado di rispondere tempestivamente e tempi di consegna brevi.

Guarda altri video

Offers

Free 3D Design Software

Prova Solid Edge gratis

Scarica subito una versione di prova gratuita e scopri con i tuoi occhi Solid Edge.

Versione gratuita del software per la tua startup

Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!

Video

Scopri la potenza di Solid Edge

Le migliori funzionalità della categoria offerte da Solid Edge forniscono agli ingegneri progettisti strumenti avanzati per validare digitalmente i progetti e realizzare prodotti migliori in minor tempo, anticipando il processo di simulazione.

See More Videos

Storie di successo

In che modo le aziende possono trarre vantaggio dalla simulazione

See More Stories