Fresatura e lavorazioni CNC

Solid Edge CAM Pro offre gli strumenti giusti per realizzare prodotti moderni.
Solid Edge CAM Pro è un insieme di soluzioni complete per la programmazione delle macchine utensili, dalla programmazione NC semplice alla lavorazione ad alta velocità e multiasse, che consente di far fronte a tutti i tipi di requisiti della lavorazione CNC.
Include funzionalità di lavorazione avanzate, come la lavorazione basata su feature e adattiva, la fresatura a traccia di penna intelligente e routine di sgrossatura avanzate. I percorsi utensile sono associativi alle parti e agli assiemi di Solid Edge, pertanto possono essere aggiornati rapidamente per incorporare eventuali modifiche di progettazione.
Una soluzione completa per la produzione
Solid Edge CAM Pro include funzioni di supporto per la fresatura e la lavorazione CNC, come convertitori, funzioni per la modellazione di assiemi, la modifica di modelli, la visualizzazione e la verifica, opzioni di post-processing e documentazione di officina.
In addition to the 2.5-axis milling capabilities included with Solid Edge Classic, Foundation, and Premium active maintenance contracts, CAM Pro is available in 2.5-axis, 3-axis, and 5-axis bundles. These configurations along with numerous add-on functionalities allow users to customize the right-sized solution to best meet their individual manufacturing needs.
Neutro rispetto al CAD
Solid Edge CAM Pro è stato progettato per essere utilizzato indipendentemente dallo specifico sistema CAD in uso. Dispone di traduttori all’avanguardia per l’importazione dei dati.
Integrato con Solid Edge
Solid Edge CAM Pro può anche essere integrato e usato con Solid Edge.
Delivering machine tool value
Transform your manufacturing and maximize your design data with the powerful, automated tools of Solid Edge’s fully integrated CAD/CAM solutions.
Volevamo portare il gruppo utensile in linea con i nostri piani. e implementare applicazioni CAD e CAM fornite da una singola azienda software, in modo tale da avere un unico referente per l’assistenza.
Mike Grywalski, Manufacturing Engineering Manager, DiaCom Corporation
Software GRATUITO
Software gratuito per la progettazione 3D
Ottieni uno sconto sul pacchetto di Solid Edge e Solid Edge CAM Pro
Trasforma le attività di progettazione e produzione dei prodotti con i software 3D CAD/CAM migliori della categoria. Acquista Solid Edge e Solid Edge CAM Pro in pacchetti scontati.
Versione gratuita del software per la tua startup
Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!