Ease-of-use
An intuitive, modern user interface (UI), easy-to-follow tutorials, built-in templates, and wizard guides make Solid Edge CAM remarkably easy to use. Consistent navigators manage key elements while dialogs provide graphical help and instant feedback in the graphics area.
Funzionalità neutre rispetto al CAD
Confrontando una serie estesa di varianti di progetto, è possibile conoscere gli effetti delle modifiche relative alla geometria o alle condizioni al contorno sui risultati. I risultati vengono valutati in base a valori numerici, grafici o animazioni.
Postprocessor library
Included with Solid Edge CAM Pro, the Post Hub library enables a streamlined process to generate production-ready CNC programs for your applications. The searchable, online database lets you access more than 1,200 postprocessors directly from Solid Edge and download them to your workstation.
Perfetta integrazione con Solid Edge
Con un solo clic è possibile inviare file da Solid Edge a Solid Edge CAM Pro. I file possono essere singoli o contenere un intero assieme di produzione. I dati mantengono inoltre l’associatività; pertanto se vengono apportate modifiche a un progetto in fase avanzata, queste possono essere incorporate facilmente nel piano di produzione.
Funzionalità PMI
Le informazioni PMI (Product Manufacturing Information) vengono trasferite insieme ai dati della geometria da Solid Edge a Solid Edge CAM Pro. In questo modo, i programmatori NC possono progettare il piano di produzione in base alle specifiche degli ingegneri.
Funzionalità
Soluzioni CAM ottimizzate per tutte le tue esigenze
Grazie a Solid Edge CAM Pro è possibile eliminare l’esigenza di più sistemi CAM all’interno dell’officina e i relativi costi aggiuntivi. La soluzione scalabile offre un’ampia gamma di funzionalità avanzate di programmazione NC, che forniscono flessibilità e consentono di massimizzare il valore dell’investimento.
Oltre alle funzionalità di fresatura a 2,5 assi incluse nei contratti di manutenzione attivi Solid Edge Classic, Foundation e Premium, CAM Pro è disponibile nei bundle 2.5-Axis, 3-Axis e 5-Axis. Queste configurazioni, insieme a numerose funzionalità aggiuntive, ti permettono di personalizzare la soluzione per soddisfare le tue specifiche esigenze di produzione.
Aggiungere valore alle macchine utensili
Trasforma la tua produzione e massimizza i tuoi dati di progettazione utilizzando i potenti strumenti automatici offerti dalle soluzioni CAD/CAM completamente integrate di Solid Edge.
Offerte
Software CAM Solid Edge gratuito
Versione gratuita del software per la tua startup
Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!