Fresatura e lavorazioni CNC

Machining-Milling

Solid Edge CAM Pro offre gli strumenti giusti per realizzare prodotti moderni.

Solid Edge CAM Pro è un insieme di soluzioni complete per la programmazione delle macchine utensili, dalla programmazione NC semplice alla lavorazione ad alta velocità e multiasse, che consente di far fronte a tutti i tipi di requisiti della lavorazione CNC.

Include funzionalità di lavorazione avanzate, come la lavorazione basata su feature e adattiva, la fresatura a traccia di penna intelligente e routine di sgrossatura avanzate. I percorsi utensile sono associativi alle parti e agli assiemi di Solid Edge, pertanto possono essere aggiornati rapidamente per incorporare eventuali modifiche di progettazione.

Funzionalità

Una soluzione completa per la produzione

Solid Edge CAM Pro include funzioni di supporto per la fresatura e la lavorazione CNC, come convertitori, funzioni per la modellazione di assiemi, la modifica di modelli, la visualizzazione e la verifica, opzioni di post-processing e documentazione di officina.

Tornitura

Una gamma completa di percorsi utensile per la tornitura, come la modalità didattica e altri metodi manuali per il controllo di precisione.

2,5-Axis Milling

Sgrossatura, ripetizione di sgrossatura, sfacciatura, finitura a livello z e metodi per la realizzazione di fori, compresi il posizionamento manuale e l’automazione basata su feature.

3-Axis Milling

Funzionalità di taglio ad asse fisso, estese e ad alta velocità, per superfici complesse, compresi raster, offset, percorsi utensile per interferenze adattive e pattern interpolati, con riconoscimento di superfici ripide e non ripide, fresatura del materiale residuo e lavorazione delle faccette.

5-Axis Milling

Funzionalità estese per il taglio contemporaneo multiasse di superfici complesse, con metodi automatici e manuali, molteplici opzioni di guida e un’ampia serie di controlli per gli assi utensile.

Simulazione della lavorazione

Un ambiente cinematico completo per le macchine, che consente di visualizzare movimenti completi come la simulazione a livello di g-code della verifica delle collisioni e la sincronizzazione multicanale, per risultati accurati.

Lavorazione basata su feature

Funzionalità per la creazione e la modifica dei processi di automazione basati su regole e delle definizioni relative alle geometrie delle feature nel Machining Knowledge Editor. La lavorazione basata su feature consente al motore integrato per il riconoscimento delle feature di analizzare forme prismatiche e creare in poco tempo strategie NC per la lavorazione di tali forme, il tutto in modalità automatica.

In addition to the 2.5-axis milling capabilities included with Solid Edge Classic, Foundation, and Premium active maintenance contracts, CAM Pro is available in 2.5-axis, 3-axis, and 5-axis bundles. These configurations along with numerous add-on functionalities allow users to customize the right-sized solution to best meet their individual manufacturing needs.

Neutro rispetto al CAD

Solid Edge CAM Pro è stato progettato per essere utilizzato indipendentemente dallo specifico sistema CAD in uso. Dispone di traduttori all’avanguardia per l’importazione dei dati.

Integrato con Solid Edge

Solid Edge CAM Pro può anche essere integrato e usato con Solid Edge.

Video

Scopri come funzionano le funzionalità per la produzione in Solid Edge

Guarda altri video

 

Delivering machine tool value

Transform your manufacturing and maximize your design data with the powerful, automated tools of Solid Edge’s fully integrated CAD/CAM solutions.

Volevamo portare il gruppo utensile in linea con i nostri piani. e implementare applicazioni CAD e CAM fornite da una singola azienda software, in modo tale da avere un unico referente per l’assistenza.

Mike Grywalski, Manufacturing Engineering Manager, DiaCom Corporation

 

Software GRATUITO

Software gratuito per la progettazione 3D

Ottieni uno sconto sul pacchetto di Solid Edge e Solid Edge CAM Pro

Trasforma le attività di progettazione e produzione dei prodotti con i software 3D CAD/CAM migliori della categoria. Acquista Solid Edge e Solid Edge CAM Pro in pacchetti scontati.

Versione gratuita del software per la tua startup

Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!

Testimonianze dei clienti

Scopri come i clienti reali raggiungono risultati di produzione concreti con Solid Edge

See More Stories