Torneado CNC completo

Solid Edge CAM Pro proporciona una solución completa de torneado CNC, que incluye centros de torneado multitorreta y de múltiples husillos.
La herramienta es compatible con una completa gama de trayectorias de herramienta de torneado, que incluyen el modo de aprendizaje y otros métodos manuales para lograr un control preciso. También están disponibles la programación del diámetro exterior e interior para los centros de torneado y los tornos de torreta verticales. Se admiten operaciones de superficies, torneado y ranurado para el desbaste y el acabado de los cortes.
Solid Edge CAM Pro permite cortar eficientemente con operaciones de torneado que realizan un seguimiento del material cortado y sin cortar. Configura herramientas para diestros o zurdos y especifica el soporte e insértalo como parte de un conjunto de herramientas.
CAD neutro
Solid Edge CAM Pro ha sido especialmente diseñado para poder utilizarlo con cualquier sistema CAD. Incorpora los más avanzados conversores para la importación de datos.
Integrado con Solid Edge
Solid Edge CAM Pro también está disponible para su uso integrado con Solid Edge.
Queríamos incorporar el grupo de herramientas en nuestros planes. Queríamos implementar aplicaciones CAD y CAM de una sola empresa de software, para poder obtener soporte centralizado.
Mike Grywalski, director de ingeniería de fabricación en DiaCom Corporation
Ofrecer valor para la máquina herramienta
Acelera la programación NC y saca el mayor partido a las inversiones en maquinaria con las nuevas mejoras de Solid Edge Manufacturing.
Software GRATUITO
Software de diseño 3D gratuito
Obtenga un paquete con descuento de Solid Edge y Solid Edge CAM Pro
Transforme su diseño y fabricación de productos con el mejor software de CAD/CAM 3D. Obtenga Solid Edge y Solid Edge CAM Pro en paquetes con descuento.
Software gratuito para su empresa emergente
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!