Simulación NC

Las soluciones de fabricación de Solid Edge incluyen simulación de máquinas completa para el análisis de movimiento de las máquinas y la detección de colisiones. Esto ayuda a garantizar la seguridad y a evitar errores en el proceso de maquinado que resultan muy caros.
La simulación integrada de máquinas herramienta en Solid Edge CAM Pro le ayuda a evitar ocupar una máquina en pruebas improductivas. CAM Express ofrece una simulación de máquina precisa al utilizar los códigos G reales en lugar de la representación interna de trayectorias de herramienta.
Funcionalidades
Simulación de maquinado
La simulación de maquinado integrada en Solid Edge CAM Pro evita la necesidad de contar con un software externo para esta tarea.
Compatibilidad con diversos formatos CAD
Solid Edge CAM Pro ha sido especialmente diseñado para poder utilizarlo con cualquier sistema CAD. Incorpora los más avanzados conversores para la importación de datos.
Integrado con Solid Edge
Solid Edge CAM Pro también está disponible para su uso integrado con Solid Edge.
Con esta capacidad de simulación, podemos ver la trayectoria de herramienta de la máquina y la forma real del producto después del corte y, a la vez, comprobar si hay algún problema con la programación y el ajuste de los parámetros.
Kao Shengkun, R&D Engineer, Hung Chun Bio-S Co., Ltd.
Ofertas de software
Dé el siguiente paso
Software gratuito para su empresa emergente
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!