Simulación NC

Las soluciones de fabricación de Solid Edge incluyen simulación de máquinas completa para el análisis de movimiento de las máquinas y la detección de colisiones. Esto ayuda a garantizar la seguridad y a evitar errores en el proceso de maquinado que resultan muy caros.

La simulación integrada de máquinas herramienta en Solid Edge CAM Pro le ayuda a evitar ocupar una máquina en pruebas improductivas. CAM Express ofrece una simulación de máquina precisa al utilizar los códigos G reales en lugar de la representación interna de trayectorias de herramienta.

Funcionalidades

Simulación de maquinado

La simulación de maquinado integrada en Solid Edge CAM Pro evita la necesidad de contar con un software externo para esta tarea.

Simulación dirigida por código de máquina

La simulación se controla mediante la salida del postprocesador, lo que garantiza que todo el movimiento del programa final esté disponible para su revisión.

Visualización simultánea

Revise la eliminación simultánea de metal con una trayectoria de herramienta en tiempo real en el contexto de una simulación total de máquina herramienta, con pan dinámico y zoom de la vista.

Detección de colisiones

El sistema detecta las colisiones reales o próximas entre la pieza, la pieza de trabajo en proceso, las herramientas y monturas y la estructura de la máquina herramienta.

Sin necesidad de duplicación

No hay necesidad de transferir datos a un sistema independiente, todo está dentro de Solid Edge CAM Pro, de manera que se ahorra tiempo y se reducen errores.

Sondeos en máquina

Los ciclos de sondeo en máquina disponibles se simulan con herramientas sólidas para obtener una visualización completa.

Compatibilidad con diversos formatos CAD

Solid Edge CAM Pro ha sido especialmente diseñado para poder utilizarlo con cualquier sistema CAD. Incorpora los más avanzados conversores para la importación de datos.

Integrado con Solid Edge

Solid Edge CAM Pro también está disponible para su uso integrado con Solid Edge.

Con esta capacidad de simulación, podemos ver la trayectoria de herramienta de la máquina y la forma real del producto después del corte y, a la vez, comprobar si hay algún problema con la programación y el ajuste de los parámetros.

Kao Shengkun, R&D Engineer, Hung Chun Bio-S Co., Ltd.

Ofertas de software

Dé el siguiente paso

Software gratuito para su empresa emergente

Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!

Historias de clientes

Vea cómo clientes reales logran el éxito de fabricación con Solid Edge

Ver más historias