Mecanizado y fresado CNC

Solid Edge CAM Pro proporciona las herramientas adecuadas para la fabricación de productos modernos.
Solid Edge CAM Pro ofrece soluciones completas para la programación de máquinas herramienta, desde una programación NC simple hasta el mecanizado a alta velocidad y multieje, lo que permite abordar todo tipo de requisitos de mecanizado CNC.
Solid Edge CAM Pro proporciona funcionalidades de mecanizado avanzado, como el mecanizado adaptable y basado en operaciones, el fresado de lápiz inteligente y las rutinas de desbaste mejoradas. Las trayectorias de herramienta se asocian con las piezas y conjuntos de Solid Edge para que puedan actualizarse rápidamente e incorporar cualquier cambio de diseño.
Disfruta de una solución de fabricación completa
Solid Edge CAM Pro aporta funciones de fresado y mecanizado CNC, como traductores, modelado de conjuntos, edición de modelos, visualización, verificación, posprocesamiento y documentación de planta.
In addition to the 2.5-axis milling capabilities included with Solid Edge Classic, Foundation, and Premium active maintenance contracts, CAM Pro is available in 2.5-axis, 3-axis, and 5-axis bundles. These configurations along with numerous add-on functionalities allow users to customize the right-sized solution to best meet their individual manufacturing needs.
CAD neutro
Solid Edge CAM Pro ha sido especialmente diseñado para poder utilizarlo con cualquier sistema CAD. Incorpora los más avanzados conversores para la importación de datos.
Integrado con Solid Edge
Solid Edge CAM Pro también está disponible para su uso integrado con Solid Edge.
Ofrecer valor a la máquina herramienta
Acelera la programación NC y saca el mayor partido a las inversiones en maquinaria con las nuevas mejoras de Solid Edge Manufacturing.
Queríamos incorporar el grupo de herramientas en nuestros planes. Queríamos implementar aplicaciones CAD y CAM de una sola empresa de software, para poder obtener soporte centralizado.
Mike Grywalski, director de ingeniería de fabricación en DiaCom Corporation
Software GRATUITO
Software de diseño 3D gratuito
Obtenga un paquete con descuento de Solid Edge y Solid Edge CAM Pro
Transforme su diseño y fabricación de productos con el mejor software de CAD/CAM 3D. Obtenga Solid Edge y Solid Edge CAM Pro en paquetes con descuento.
Software gratuito para su empresa emergente
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!