Solid Edge Electrical Design Produktangebote Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie 50 % Rabatt auf alle Käufe von Solid Edge Harness Design oder Solid Edge Wiring Design. Wenn Sie Ihr Produkt im Paket mit ausgewählten Solid Edge-Arbeitsplätzen kaufen, erhalten Sie ebenfalls 50 % Rabatt auf diese Lizenz!
- Das Werbeangebot ist nur über Siemens Digital Industries Software und seine teilnehmenden Vertriebspartner erhältlich.
- 50 % Rabatt auf den in der Preisliste von Siemens veröffentlichten Betrag für Solid Edge® Harness Design oder Solid Edge Wiring Design. Das Werbeangebot ist weltweit gültig, mit Ausnahme von Kunden mit einer physischen Adresse in Frankreich.
- Werbeangebot für den Kauf eines Produkt-Bundles für einen Arbeitsplatz für Solid Edge Classic, Foundation oder Premium für die mechanische Konstruktion mit 50 % Rabatt auf den in der Preisliste von Siemens ausgewiesenen Betrag. Das Werbeangebot ist mit Ausnahme von Kunden mit einer physischen Adresse in Europa, im Nahen Osten und Afrika weltweit gültig.
- Das Angebot gilt nur in Verbindung mit dem Kauf von Solid Edge Wiring Design und Solid Edge Harness Design, sofern diese Programme zwischen dem 1. Mai 2019, 17:00 Uhr Pacific Standard Time und dem 20. September 2019, 23:59 Uhr Pacific Standard Time, erworben wurden.
- Dieses Werbeangebot kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
- Die Anzahl der Arbeitsplätze ist nach oben und unten nicht begrenzt. Lizenztypen: Unbefristet, Abonnement, Computergebunden und Netzwerk (gilt nicht für Monats-Online-Abonnements).
Wenn dieses Programm aus irgendeinem Grund nicht wie geplant ausgeführt werden kann, weil nach Meinung von Siemens Digital Industries Software die Verwaltung, Sicherheit, Fairness, Integrität oder die korrekte Durchführung dieses Upgrade-Programms durch Computerviren, Bugs, Manipulationen, unautorisierte Eingriffe, Betrug, technische Störungen oder andere Ursachen negativ beeinflusst oder gefährdet werden, behält sich Siemens Digital Industries Software das Recht vor, dieses Rabattprogramm abzubrechen, zu beenden, zu ändern oder auszusetzen.
Hinweis: Eine Liste wichtiger Siemens Marken finden Sie hier. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.