Funktionen
Leistungsstarke Simulationsfunktionen in Solid Edge
Simulationssoftware ist der Schlüssel, um bessere Produkte schneller und zu geringeren Kosten auf den Markt zu bringen. Das Siemens-Portfolio an branchenführenden Simulationslösungen ermöglicht komprimierte Zeitpläne für die Produktentwicklungsabläufe bei der Erstellung und Prüfung des digitalen Zwillings.
Solid Edge Simulation basiert auf Femap, der bewährten Modellierungstechnologie für finite Elemente, und der Simcenter Nastran-Technologie. Das Werkzeug reduziert die Notwendigkeit physischer Prototypen erheblich, wodurch wiederum Material- und Testkosten sinken und die Konstruktionszeit verkürzt wird.
Erstellung von Finite-Elemente-Modellen
Erstellen Sie automatisch Finite-Elemente-Modelle für Volumenkörper- und Blechstrukturen und nehmen Sie Anpassungen vor, um die Vernetzung zu verfeinern und damit die Genauigkeit der Ergebnisse zu verbessern. Für Baugruppen bietet die Software eine automatische Kontakterkennung und richtet eine realistische Komponenteninteraktion ein, einschließlich iterativer linearer und geklebter Kontakte. Bei der Balkenanalyse auf der Grundlage der Rahmenkonstruktion wird anhand der anliegenden Spannung überprüft, ob Baugruppen überflüssige Eigenschaften aufweisen.
Erstellen eines hochwertigen Netzes mit minimalem Aufwand und Steuerung des Netzes ohne die Eingabe von Parametern, sodass strukturelle und thermische Simulationen an Netzkörpern durchgeführt werden können.
Definition von Randbedingungen
Nutzen Sie die Definitionen von Randbedingungen, die Sie benötigen, um für Analysen realistische Betriebsumgebungen zu modellieren. Lasten und Randbedingungen sind geometriebasiert und lassen sich mit Eingabeoptionen und Handles der Schnellzugriffsleiste ganz einfach einrichten. Überprüfen Sie thermische Bedingungen und Kühlleistung, wie z. B. die transiente Wärmeübertragung.
Erfüllen Sie die steigenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Hydrauliksystemen, indem Sie den maximalen und minimalen Druck bestimmen, der von einer Flüssigkeit im Gleichgewicht aufgrund der Schwerkraft ausgeübt wird.
Importieren von Flüssigkeitsdruck- und Temperaturergebnissen aus Simcenter FLOEFD für Solid Edge als strukturelle Lasten für die Berechnung.
Nachbearbeitung von Ergebnissen
Schnelles Interpretieren und Verstehen des resultierenden Modellverhaltens mithilfe der umfassenden Werkzeuge für die grafische Nachbearbeitung. Wenn Ergebnisse zeigen, dass eine Konstruktion verfeinert werden muss, vereinfacht Synchronous Technology die Durchführung der erforderlichen Modelländerungen.
Problemlösung durch FEA
Prüfen und visualisieren Sie, wie Teile in einer Baugruppe interagieren werden. Erhalten Sie ein besseres Verständnis dafür, wie sich ein Produkt während seines Betriebszyklus verhalten und tatsächlich in der Praxis funktionieren wird.
Durchführen einer Balkenanalyse, um anhand der anliegenden Spannung zu überprüfen, ob Baugruppen überflüssige Eigenschaften aufweisen, sodass Fertigungsressourcen eingespart werden können.
Ermitteln der natürlichen Frequenzen eines Teils von einer Baugruppe bei freier Schwingung sowie die erwarteten relativen Verschiebungen der Struktur bei der natürlichen Frequenz.
Simulation von Schwingungspegeln, einschließlich Verschiebung und Beschleunigung, im angegebenen Frequenzbereich auf der Grundlage der definierten Erregerkräfte. Die Berechnung kann mit Hilfe der modalen Überlagerung sehr schnell und effizient durchgeführt werden.
Ermitteln Sie die Last, bei der eine Struktur instabil wird – dies ist besonders wichtig bei Modellen mit feingliedrigen Teilen oder Baugruppen mit feingliedrigen Komponenten.
Führen Sie eine Wärmeübertragungsanalyse und eine Wärmebelastungsanalyse für den stationären Zustand aus, um die thermischen Bedingungen in mechanischen oder elektromechanischen Baugruppen zu analysieren. Überprüfen Sie thermische Bedingungen und Kühlleistung, wie z. B. die transiente Wärmeübertragung.
Skalierbarkeit mit Simcenter
Die zentralen Simulationstechnologien, die in Solid Edge-Simulationslösungen verwendet werden, basieren auf den Siemens Simcenter-Produktangeboten und sind auf diese skalierbar. So können Sie Geometrien aus beliebigen Quellen schnell bearbeiten und aktualisieren. Zum Beispiel kann Simcenter Femap automatisch in Solid Edge gestartet werden. Daten aus Solid Edge Simulation können als Femap-Modelldatei gespeichert werden. Geometrie, Lasten und Randbedingungen werden nahtlos übertragen.
Die erstklassigen Simulationsmöglichkeiten von Solid Edge geben Konstrukteuren leistungsstarke Werkzeuge an die Hand, mit denen sie ihre Entwürfe digital validieren können, um durch Vorziehen des Simulationsprozesses bessere Produkte in kürzerer Zeit erstellen zu können.
Konstrukteure können schnell eine Finite-Elemente-Analyse (FEA) durchführen und so Strukturen anhand der Belastungskriterien auswerten, um Festigkeitsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Materialverbrauch so weit wie möglich zu reduzieren. Daraus resultiert eine gleichermaßen solide wie kostengünstige Struktur.
Ben Monkton, Lead Mechanical Engineer, Calder