Integrierte CFD-Simulation für Strömungs- und Wärmeübertragungsanalyse
FloEFD für Solid Edge eignet sich insbesondere für den Einsatz während des Konstruktionsprozesses, da sich dadurch die Gesamtdauer bis zum Erzielen einer Lösung verglichen mit anderen CFD-Tools um 65 bis 75 % reduzieren lässt.
Akkurate, schnelle und einfach zu bedienende Strömungs- und Wärmeübertragungssimulation
Vollständig integrierter Präprozessor, Solver und Postprozessor
Mit FloEFD benötigen Sie nur noch ein vollständig integriertes Paket, um Ihre Konstruktionen zu analysieren.
Integrierte Funktionen für parameterbasierte Studien und Konstruktionsvergleich
Vergleichen Sie eine Vielzahl von Projektvarianten, um sich über den Einfluss von Geometrieänderungen oder Randbedingungen auf die Ergebnisse zu informieren. Bewerten Sie die Ergebnisse in Form von numerischen Werten, Diagrammen oder Animationen.
Digitale „Was-wäre-wenn“-Analysefunktionen
Führen Sie mit Funktionen zur Simulation von Oberflächenströmungen, Beleuchtung und Strahlung digitale „Was-wäre-wenn“-Analysen durch.