Simcenter Flomaster für Solid Edge

Simcenter Flomaster für Solid Edge ermöglicht Ihnen die einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen. Der optimierte Workflow ermöglicht die schnelle Berechnung und Visualisierung von Strömungsgeschwindigkeit, Temperatur und Druckabfall in Rohrleitungssystemen in einer 1D-Umgebung durch automatische Erstellung eines Simulationsmodells aus 3D-Geometrien. Mit der erstklassigen Thermofluid-Simulationsfunktion sind Sie in der Lage, Thermofluid-Rohrleitungssysteme bereits in der Konstruktionsphase zu dimensionieren und abzugleichen und verschiedene Betriebsbedingungen zu modellieren, um die maximale Betriebseffizienz und Sicherheit zu bestätigen.

Kostenlose Solid Edge-Testversion

Funktionen

Erstklassige Thermofluid-Simulation

Nutzen Sie die Simulation für die Konstruktion schnellerer und besserer Rohrleitungssysteme

SImcenter Flomaster for Solid Edge 1D environment

1D-Umgebung rationalisiert Workflow

Simcenter Flomaster für Solid Edge ermöglicht die schnelle Berechnung und Visualisierung von Strömungsgeschwindigkeit, Temperatur und Druckabfall in Rohrleitungssystemen in einer 1D-Umgebung. Sein optimierter Workflow erstellt automatisch ein Simulationsmodell aus 3D-CAD-Geometrien, die die zur Entwicklung eines Simulationsmodells erforderliche Zeit um bis zu 90 Prozent reduzieren können.

import

Automatisch 3D-Geometrien extrahieren

Simcenter Flomaster für Solid Edge automatisiert die Generierung von Modellen auf Systemebene direkt aus der 3D-Geometrie. Abstrahieren Sie einfach die 3D-Geometrie in Solid Edge und das Simulationsmodell wird automatisch erstellt und kann in Simcenter Flomaster für Solid Edge ausgeführt werden. An dem Modell können statische und dynamische Analysen durchgeführt werden, um die Leistung des Rohrleitungssystems zu bewerten. Die Analysen umfassen das dynamische Systemverhalten und die Dimensionierung der Komponenten.

Export

Integrierte Assistenten

Mit den integrierten Assistenten ist Simcenter Flomaster für Solid Edge für Einsteiger leicht zu bedienen, eignet sich aber dank seiner hoch entwickelten Funktionen wie der Simulation schneller dynamischer Ereignisse und Druckstöße auch für Simulationsexperten.

Angebote

Kostenlose 3D-CAD-Konstruktionssoftware

Solid Edge kostenlos testen

Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf eine kostenlose Testversion von Solid Edge und probieren Sie es selbst.

Kostenlose Software für Ihr Start-up

Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!

Video

Verbessern Sie den Konstruktionsfluss des Rohrleitungssystems

Beschleunigen Sie Simulationsstudien mit automatisierten Prozessen, die die Konstruktionsleistung validieren und die Thermofluid-Simulation optimieren.