Solid Edge Wiring Design

Konstruieren Sie dank branchenweit bewährter Werkzeuge, die das elektrische Verhalten während der Entstehung des Entwurfs simulieren, elektromechanische Systeme gleich im ersten Anlauf. Mit Solid Edge Wiring Design können Sie elektrische Schaltkreise schnell und intuitiv entwerfen. Hierfür stehen Ihnen integrierte Verifizierung und Prüfungen der Entwurfsregeln für die Validierung der Entwürfe zur Verfügung.
Solid Edge Wiring Design ermöglicht das schnelle und intuitive Entwerfen von Stromkreisen mithilfe von Werkzeugen, die sich seit langem in der Branche bewährt haben und das Verhalten der Elektrik simulieren und verifizieren, während der Entwurf entsteht. Die grafische Entwicklungsumgebung erstellt Verkabelungsdiagramme über eine intuitive Benutzeroberfläche und integrierte Bibliotheken mit elektrischen Symbolen, Komponenten und Simulationsmodellen. Über 10.000 gängige industrielle Teile unterstützen die automatisierte Auswahl von Teilen, Anschlusssteckern und Dichtungen für jeden Anschluss.
Bei der Simulation werden schon beim Erstellen des Entwurfs potenzielle Probleme hervorgehoben – z. B. Kurzschlüsse oder unterbrochene Stromkreise, Spannungsabfälle, Fehler bei Sicherungen und Drahtgrößen.
Solid Edge Wiring Design automatisiert die standardbasierte Diagrammgenerierung und das Erstellen von Querverweisen für mehrseitige Diagramme. Zudem werden automatisch Berichte für Drähte, Anschlüsse und Geräte generiert, die in einem Entwurf verwendet werden.

On-Demand-Webinar
Elektromechanische Konstruktion für die Ingenieure von heute
Erfahren Sie mehr über die neuesten Techniken im Bereich der elektromechanischen Konstruktion mit unserem kostenlosen On-Demand-Webinar.
Funktionen
Optimieren des Konstruktionsprozesses
Solid Edge Wiring Design ist eine elektromechanische Lösung, die einen nahtlosen Austausch von Daten zwischen der Anwendung zum Erfassen des 2D-Schaltplans und den 3D-MCAD-Fachbereichen ermöglicht. So können Teams die Auswirkungen von Konstruktionsentscheidungen fachbereichsübergreifend verstehen und verfolgen.
Solid Edge Wiring Design und Harness Design sind mit intuitiven Schnittstellen ausgestattet und werden mit Video-Lernprogrammen und Anleitungsdokumenten geliefert. Zudem erhalten Sie Unterstützung durch eine aktive Benutzer-Community und einen Online-Schulungskurs.
Verdrahtungsentwurf in Solid Edge
Erstellen Sie schnelle, genaue 2D-Layouts für industrielle Systemsteuerungen mit neuen Funktionen für die Konstruktion von Schaltschrankpanels. In Solid Edge Wiring Design wird das Layout industrieller Systemsteuerungen mit neuen Funktionen für Schaltschrankpanels erstellt, die die Wiederverwendung der Schaltplaninformationen zum Erstellen des Layouts ermöglichen.