Solid Edge Harness Design

Dieses Modul verwendet einen kontrollierten und optimierten Prozess, mit dem Korrekturen bereits während der Konstruktion vorgenommen werden können, um eine fachbereichsübergreifende digitale Kontinuität zu ermöglichen.

Verkürzen Sie die Konstruktionsdauer und automatisieren Sie die Schritte für die Kabelbaumkonstruktion mithilfe von in der Branche bewährten Werkzeugen für die Entwicklung und Konstruktion von Kabelbäumen.

E-Book

Gemeinsames und umfassendes Umsetzen von Änderungen an elektrischen Systemen

In modernen Produkten ist die Gestaltung von elektrischen Systemen entscheidend. Diese Gestaltung erfordert intensive Konstruktionsarbeit, bei der Elektro- und Maschinenbauingenieure eng zusammenarbeiten. Erfahren Sie in unserem kostenlosen E-Book mehr darüber, wie Änderungen an elektrischen Systemen umgesetzt werden.

Jetzt herunterladen

Funktionen

Solid Edge Harness Design

Integrierte Komponenten und Symbolbibliotheken sowie eine leistungsstarke Teileauswahl

Solid Edge Harness Design enthält integrierte intelligente Bibliotheken für Komponenten und Symbole, die die automatische Auswahl von Anschlussklemmen, Isolierungen und Drähten unterstützt. Eine leistungsstarke Teileauswahl konfiguriert und wählt Anschlussklemmen, Isolierungen und Drähte für jede Verbindung aus. Mit Flächenansichten und Tabellen für Verbindungen können Konstrukteure einfacher ermitteln, wie die Drähte angeschlossen werden.

Flexible Konstruktionsoptionen für Kabelbäume: eigenständig oder aus der Verkabelungskonstruktion abgeleitet

Sie können Kabelbäume eigenständig konstruieren oder aus der Verkabelung ableiten, die in Solid Edge Wiring Design bereitgestellt wird.

Leistungsstarke Berichtfunktionen zur Erstellung der Dokumentation

Sobald ein Kabelbaum fertig gestellt ist, kann mithilfe leistungsstarker Berichtfunktionen die Dokumentation generiert werden, die für die Fertigung erforderlich ist – einschließlich Stücklisten und Vorgaben für den Zuschnitt der Drähte. Damit stehen Informationen schnell und präzise zur Verfügung, sodass Sie die Vorlaufzeiten für die Produktion erheblich verkürzen und Fertigungsfehler vermeiden können.

Funktionen für das Nagelbrett-Layout

Kabelbäume können mithilfe von Funktionen für das Nagelbrett-Layout nicht skaliert oder in vollständiger Größe gezeichnet werden.

Echte Zusammenarbeit zwischen ECAD und MCAD

Konstruktionsautomation

Automatisiert den gesamten Ablauf von der Konstruktion bis zur Fertigung, um bessere Effizienzen bei der Kabelbaumfertigung zu erzielen. Anschlusstabellen werden beim Hinzufügen von Drähten, Auswählen von Klemmen und Generieren von Drahttabellen automatisch ausgefüllt. Durch eine leistungsstarke Teileauswahl werden Anschlussklemmen, Dichtungen und Drähte für jeden Anschluss konfiguriert und ausgewählt.

Automatisierte Berichterstellung

Konfigurieren und erstellen Sie Berichte mithilfe einer API oder einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche. Die Berichte werden direkt aus der Konstruktionszeichnung generiert und gewährleisten schnelle und genaue Informationen.

Ausgereiftes Werkzeug

Basierend auf branchenweit bewährten Konstruktionswerkzeugen, die für den Mainstream-Markt entwickelt wurden. Im Lieferumfang von Solid Edge Harness Design sind Video-Lernprogramme und Dokumente mit Anleitungen enthalten. Zudem erhalten Sie Unterstützung durch eine aktive Benutzer-Community und einen Online-Schulungskurs.

Datenkompatible Integrationen

Umfassende Datenkompatibilität für Kunden, die Siemens Capital- und/oder Teamcenter-Anwendungen einsetzen. Übertragen Sie 3D-Konstruktionen und Stücklisten aus dem Kabelbaumentwurf an PLM oder verwenden Sie aus Solid Edge Harness Design abgeleitete Daten in Capital-Unternehmenslösungen.

Datenblatt für Solid Edge Wiring und Harness Design herunterladen

Die Produkte Solid Edge Wiring Design und Solid Edge Harness Design können einzeln oder zusammen verwendet werden. Wenn sie als Gesamtlösung verwendet werden, fließen Verdrahtungsentwurfdaten nahtlos in die verknüpften Kabelbaumentwürfe ein. So wird der Aufwand reduziert und das Fehlerrisiko minimiert. In Kombination mit Solid Edge Electrical Routing bietet diese einzigartige Lösung interaktives, hervorgehobenes Gegenprüfen und dynamische Aktualisierungen zwischen den ECAD-MCAD-Fachbereichen.

Konstruktion von Verkabelungen und Kabelbäumen mit Solid Edge

In einer Welt, in der elektrische Schaltpläne immer komplexer werden, ist es zu einer massiven Herausforderung geworden, Ihr gesamtes Produkt präzise zu entwickeln und zu dokumentieren. Zeichnungstools und Tabellenkalkulationen ohne intelligente Funktionalität reichen nicht mehr aus, um alle elektrischen Aspekte Ihrer Konstruktionen nachzuverfolgen. Unternehmen benötigen eine intelligente Umgebung für die elektrische Konstruktion – eine Umgebung, die Entwürfe überprüfen und für Automatisierung sorgen kann, während Sie die Konstruktion entwickeln.