NC-Simulation

CAM NC Simulation

Solid Edge-Fertigungslösungen bieten umfassende Maschinensimulationen zur Bewegungsanalyse und Kollisionserkennung auf Maschinen – diese Lösungen helfen Ihnen dabei, die Sicherheit zu gewährleisten und kostspielige Fehler im Verarbeitungsprozess zu vermeiden.

Mit der integrierten Werkzeugmaschinen-Simulation in Solid Edge CAM Pro können Sie verhindern, dass eine Maschine durch nicht produktive Testläufe lahmgelegt wird. Solid Edge CAM Pro ermöglicht eine präzise Maschinensimulation, da statt der internen Werkzeugwegdarstellung die tatsächlichen G-Codes genutzt werden.

Funktionen

Bearbeitungssimulation

Die in Solid Edge CAM Pro integrierte Bearbeitungssimulation macht den Einsatz einer externen Software für diese Aufgabe überflüssig.

Maschinencode-gesteuerte Simulation

Die Simulation erfolgt anhand der Postprozessorausgabe, sodass der gesamte Ablauf des endgültigen Programms überprüfbar ist.

Simultandarstellung

Überprüfen Sie den Materialabtrag mit dem realen Werkzeugweg im Kontext einer kompletten Werkzeugmaschinen-Simulation. Dabei können Sie die Ansicht mit Schwenk- und Zoomfunktionen dynamisch ändern.

Kollisionserkennung

Das System ermittelt tatsächliche Kollisionen oder Beinahe-Kollisionen zwischen dem fertigen Bauteil, dem in Bearbeitung befindlichem Werkstück, Werkzeugen, Spannvorrichtungen und der Werkzeugmaschine.

Keine Datenduplizierung erforderlich

Daten müssen nicht in ein separates System übertragen werden – alle notwendigen Funktionen befinden sich in Solid Edge CAM Pro, sodass Sie viel Zeit sparen und Fehler vermeiden können.

Messen auf der Maschine

Die verfügbaren Messzyklen werden mit Werkzeug-Volumenkörpern für eine vollständige Visualisierung simuliert.

CAD-neutral

Solid Edge CAM Pro ist so konzipiert, dass es unabhängig von bestimmten CAD-Systemen genutzt werden kann. Es enthält Importfunktionen für die gängigsten Schnittstellenformate.

In Solid Edge integriert

Solid Edge CAM Pro kann auch in Solid Edge integriert und genutzt werden.

Mit diesen Simulationsfunktionen können Sie den Werkzeugpfad der Maschine und die tatsächliche Form des Produkts nach dem Fräsen sehen und gleichzeitig überprüfen, ob Probleme bei der Programmierung oder den Parametereinstellungen vorliegen.

Kao Shengkun, R&D Engineer, Hung Chun Bio-S Co., Ltd.

Video

Fertigungsfunktionen von Solid Edge in Aktion

Weitere Videos anzeigen

Optimierte Nutzung moderner Werkzeugmaschinen

Beschleunigen Sie die NC-Programmierung und maximieren Sie Investitionen in den Maschinenpark mit neuen Erweiterungen in Solid Edge Manufacturing.

Software-Angebote

Gehen Sie den nächsten Schritt

Kostenlose Software für Ihr Start-up

Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!

Kundenberichte

Unternehmenserfolge in der Fertigung dank Solid Edge

See More Stories