Solid Edge – vollständiges Produktentwicklungsportfolio

Solid Edge ist ein Portfolio aus preislich attraktiven, benutzerfreundlichen Softwaretools für alle Aspekte des Produktentwicklungsprozesses: 3D-Konstruktion, Simulation, Fertigung, Konstruktion, Datenmanagement und vieles mehr. Solid Edge kombiniert die Geschwindigkeit und Einfachheit der Direktmodellierung mit der Flexibilität und den Steuerungsmöglichkeiten der parametrischen Konstruktion – ermöglicht durch Synchronous Technology.

Kostenlose Testversion von Solid EdgeBroschüre herunterladen

Produktrelease

Solid Edge 2023: Erstellen. Verbinden. Zusammenarbeiten.

Solid Edge 2023 bietet neue Funktionen für eine optimierte Produktentwicklung. Diese reichen von Tools für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teams und Systemen und einer neuen, verbesserten Benutzeroberfläche bis hin zu erweiterten Simulations- und Fertigungsfunktionen sowie flexiblen Lizenzierungsoptionen, die Ihnen die gewünschten Funktionen je nach Bedarf zur Verfügung stellen.

Weitere Informationen

Funktionen

Ein komplettes Set an Lösungen

Solid Edge bietet Anwendern ein umfassendes Portfolio mit Lösungen, mit denen sich die unterschiedlichsten geschäftlichen Anforderungen erfüllen lassen. Solid Edge bietet nicht nur umfangreiche Konstruktionslösungen, sondern auch skalierbare Lösungen für Simulation, Fertigung und Datenmanagement.

3D-Konstruktion

Geschwindigkeit, Flexibilität und Konstruktion der nächsten Generation

Alles, was Sie in einer Konstruktionslösung benötigen, sowie alles, was Sie sich wünschen, inklusive Synchronous Technology, generativer Modellierung, additiver Fertigung und Reverse Engineering.

Elektrische Konstruktion

Integrierte elektrische Konstruktion

Reagieren Sie frühzeitig im Entwicklungszyklus auf Herausforderungen in der elektrischen Konstruktion. Das Solid Edge-Modul für die elektrische Konstruktion wurde speziell für Unternehmen entwickelt, denen Benutzerfreundlichkeit und Wertbeständigkeit ebenso wichtig sind wie Funktionalität.

Simulation

Skalierbare Simulationssoftware unterstützt die Konstruktion

Wenn Simulation bereits frühzeitig im Konstruktionsprozess eingesetzt wird, sind Änderungen noch mit wenig Aufwand möglich, die Zeit bis zur Produktionsreife wird verkürzt und die Produktionsvorlaufkosten können gesenkt werden.

Datenmanagement

Skalierbares Datenmanagement

Datenmanagement, das die Anforderungen aller Hersteller erfüllt – von Start-up-Unternehmen und sehr kleinen Firmen bis hin zu größeren Herstellern mit mehreren Standorten.

Fertigung

Herkömmliche und additive Fertigung

Lösungen, die zahlreiche herkömmliche und neue Fertigungstechniken unterstützen, inklusive Zerspanen, Schweißen, Blechbearbeitung, Abformen und additiver Fertigung.

Technische Publikationen

Dynamische technische Publikationen

Erstellen Sie schnell viele Arten technischer Dokumente – von einfachen Abbildungen für Benutzerhandbücher bis zu interaktiven technischen Dokumenten für Fertigung und Service.

Cloud

Zusammenarbeit der nächsten Generation

Sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden mittels Xcelerator Share, der Siemens-Lösung der nächsten Generation für die cloudbasierte Zusammenarbeit.

Video

Das vollständige Solid Edge Portfolio

Solid Edge bietet Anwendern ein umfassendes Portfolio mit Lösungen, mit denen sich die unterschiedlichsten geschäftlichen Anforderungen erfüllen lassen.

Weitere Videos anzeigen

Solid Edge-Produktentwicklungsportfolio

Solid Edge bietet nicht nur umfangreiche Konstruktionslösungen, sondern auch skalierbare Lösungen für Simulation, Fertigung und Datenmanagement.

Angebote

Gehen Sie den nächsten Schritt

Besuchen Sie unseren Online-Store

Vergleichen Sie Produktpakete und erwerben Sie ein Monats- oder Jahresabonnement.

Solid Edge bei einem Partner erwerben

Wenden Sie sich an einen lokalen Partner, um Informationen zu Produkten, Support und Services zu erhalten.

Bei Einsatz von Solid Edge und Synchronous Technology kann ich mittlerweile mehrere Iterationen vornehmen, was bisher nicht möglich war. Dadurch sinken natürlich auch die Produktkosten. Gleichzeitig wird das Produkt selbst leichter. Und das Leistungsverhalten wird besser.  Außerdem ist die Gewährleistung deutlich länger.  Und nicht zuletzt wirkt sich dies auch auf die Qualität aus. Wir selbst sind absolut zufrieden. Auch weil sich die Margen jetzt sehen lassen können.

John Winter, Leiter Maschinenbau, Bird Technologies

Kundenberichte

Erfahren Sie, wie Unternehmen Solid Edge nutzen

See More Stories