Mit generativen Entwürfen hält die Topologieoptimierung Einzug in Solid Edge

Generative Entwürfe bauen auf dem traditionellen Konstruktionskonzept auf, das auf Rechenleistung und optimierte Techniken für die Komponentenkonstruktion setzt. Generative Entwürfe helfen Konstrukteuren dabei, das Gewicht einer bestimmten Komponente und die für diese Komponente verwendete Materialmenge zu reduzieren, während die strukturelle Integrität gewahrt wird. Unsere Lösung für generative Entwürfe ermöglicht Ihnen das Ersetzen kleiner Baugruppen durch eine Einzelkomponente, um Fertigungskosten zu senken und Stücklisten zu vereinfachen. Durch eine Studie zu generativen Entwürfen können sich interessante neue Konstruktionsideen ergeben, die Sie in Ihre traditionellen Konstruktionsprozess integrieren können.

Starten Sie Ihren kostenlosen Test

Generative-Design-l-Convergent

E-Book

Was ist generative Konstruktion?

Generative Entwürfe werden in den unterschiedlichsten Fachgebieten eingesetzt – Konstruktion, Architektur, Kunst und vieles mehr. Sie ermöglichen Ihnen das Erstellen von Konstruktionen mithilfe eines Algorithmus. Diese Konstruktionsmethode ist besonders in der Produktentwicklung hilfreich, da sie Ihnen das Erstellen einer Komponentenform mit dem effizientesten Einsatz von Material ermöglicht und gleichzeitig Bedingungen wie Verpackungsraum und Fertigungsanforderungen berücksichtigt.

E-Book lesen

Funktionen

Software für generative Entwürfe, ergänzt durch Topologieoptimierung

Generative Entwürfe bauen auf dem traditionellen Konstruktionskonzept auf, das auf Rechenleistung und optimierte Techniken für die Komponentenkonstruktion setzt. Generative Entwürfe helfen Konstrukteuren dabei, das Gewicht einer bestimmten Komponente und die für diese verwendete Materialmenge zu reduzieren, während die strukturelle Integrität gewahrt wird. Unsere Lösung für generative Entwürfe ermöglicht Ihnen das Ersetzen kleiner Baugruppen durch eine Einzelkomponente, um Fertigungskosten zu senken und Stücklisten zu vereinfachen. Durch eine Studie zu generativen Entwürfen können sich interessante neue Konstruktionsideen ergeben, die Sie in Ihren traditionellen Konstruktionsprozess integrieren können.

Generative design being used to perform stress analysis, ensuring components perform as needed

Effiziente Topologieoptimierung für CAD-Teile

Auf der Basis Ihrer Parametereinem spezifischen Komponentenmaterial, einem Konstruktionsbereich (bzw. einer Hülle) sowie zulässigen Lasten und Randbedingungen – berechnet Solid Edge eine massereduzierte geometrische Lösung, die die strukturelle Integrität bewahrt. Sie können mehrere Szenarios für Gewichtsziele, Lastfälle und Randbedingungen simultan ausführen.

Generative design works well together with additive manufacturing to create complex components without the need for expensive tooling

Erweiterte Teile – bereit für den 3D-Druck

Teile, die mithilfe von generativen Entwürfen in Solid Edge erstellt werden, sind bereit für die additive Fertigung. Hochauflösende 3D-Drucker können die komplexen Formen verarbeiten und verkürzen so die Markteinführungszeit für neue Produkte oder beschleunigen die Produktion von Ersatzteilen.

Generative design minimizes weight and reduces material usage while meeting structural requirements

Weiterentwicklung von Konstruktionen mithilfe konvergenter Technologie

Komponenten, die mithilfe generativer Entwürfe optimiert wurden, können mit konvergenter Modellierung und Synchronous Technology weiter modifiziert werden. Vernetzte Ergebnisse werden nahtlos in den normalen Modellbearbeitungsprozess integriert, sodass Sie die endgültige Konstruktion für die anliegende Aufgabe erhalten. Kein Warten mehr auf mühselige, unpräzise Konvertierungen von Dreiecksvernetzung in B-Rep.

Wir wussten von Anfang an, dass wir mithilfe von Software für generative Entwürfe Gewicht einsparen und dem Teil ein individuelles Aussehen verleihen können – es würde sich von den Teilen unterscheiden, die wir in der Vergangenheit entworfen haben.“

Craig Hall, Eigentümer, Hall Designs

Video

Software für generative Entwürfe in Aktion

Unsere erweiterten Lösungen zur Optimierung von Topologien unterstützen Konstrukteure bei der Gestaltung leichterer Komponenten, der Minimierung des Ausschusses von Fertigungsmaterial und der Erstellung maßgeschneiderter Konstruktionen, die sich besonders für 3D-Druck mit hoher Auflösung eignen.

Weitere Videos anzeigen

In dieser Demonstration zeigen wir Ihnen, wie Solid Edge mit integrierten Funktionen für das generative Design auch weiterhin für Innovationen in der Produktentwicklung sorgt. Generatives Design erzeugt eine organische, massereduzierte geometrische Lösung eines bestimmten Materials, die innerhalb eines definierten Bereichs optimiert wurde und zulässige Lasten und Beschränkungen einbezieht.

KOSTENLOSE Software

Kostenlose 3D-CAD-Konstruktionssoftware

Solid Edge kostenlos testen

Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf eine kostenlose Testversion von Solid Edge und probieren Sie es selbst.

Kostenlose Software für Ihr Start-up

Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!