Die Konstruktion der nächsten Generation ist heute schon verfügbar
Modernste Technologie erweitert Solid Edge um generative Modellierungs-, additive Fertigungs- und Reverse Engineering-Funktionalitäten. Diese Funktionen, die durch die einzigartige Convergent Modeling-Technologie von Siemens ermöglicht werden, lassen sich zusammen mit den traditionellen Solid Edge-Bearbeitungswerkzeugen verwenden, um bestehende Produkte in Ihren Entwicklungsprozess zu integrieren.
Weitere Informationen zu Technologien der nächsten Generation
Optimieren Sie Produkte hinsichtlich minimaler Massen mit zielorientiertem generativem Design und bearbeiten Sie die Komponenten weiter mit Reverse Engineering. Nehmen Sie mit Synchronous Technology mühelos Änderungen vor. Finalisieren Sie Ihre Teile, indem Sie auf additive Fertigungsprozesse zurückgreifen – drucken Sie sie entweder in 3D aus, oder greifen Sie auf ein Online-Netzwerk mit Druckservices zu.
Durch die Ergänzung von leistungsstarken Konstruktionstools mit Topologieoptimierung können Sie mit generativem Design leichtere Komponenten schneller entwerfen. Diese sind noch dazu ideal für die sofortige Fertigung mit den additiven Verfahren von heute geeignet. Oder verwenden Sie Solid Edge zur weiteren Verfeinerung der Form für traditionelle Fertigungsmethoden.
Mit Solid Edge können Sie Netzmodelle in den Konstruktionsworkflow einbeziehen, um reale Konstruktionen zu erstellen. Solid Edge kombiniert nahtlos klassische Volumenkörper („B-Rep“) mit Modellen aus Dreieckselementen – ohne zeitaufwendige und fehleranfällige Konvertierungen.
Solid Edge bietet Funktionen für die Unterteilungsmodellierung, die eine schnelle Konzeptualisierung von Ideen ermöglichen – auch ohne spezielles Know-how. Im Gegensatz zur Modellierung von Standardoberflächen nutzt die Unterteilungsmodellierung eine vereinfachte Konstruktion, um komplexe Oberflächenformen schnell und genau zu modellieren – und alles, ohne die Solid Edge-Umgebung verlassen zu müssen.
Mit den Solid Edge-Lösungen für additive Fertigung können Sie erstklassige Produkte mit den neuesten Techniken für 3D-Druck und additive Fertigung erstellen.
Da es immer mehr hochauflösende 3D-Scanner gibt, können selbst ältere Teile, die noch am Reißbrett entworfen wurden, digital dargestellt und so modifiziert werden, dass sie modernen Entwürfen entsprechen, ohne dass sie komplett neu konstruiert werden müssen. Mit Solid Edge können Sie Produkte mit leistungsstarken Konstruktionswerkzeugen und -funktionen schneller scannen, bearbeiten und produzieren.
Solid Edge macht das Erstellen und Bearbeiten von 3D-Produktkonstruktionen mithilfe unserer einzigartigen Synchronous Technology schneller und einfacher. Diese Technologie kombiniert die Geschwindigkeit und Einfachheit der Direktmodellierung mit der Flexibilität und den Steuerungsmöglichkeiten der parametrischen Konstruktion. Synchronous Technology unterstützt Konstrukteure dabei, die Produktentwicklung auf Kurs und die Entwicklungskosten im Rahmen des Budgets zu halten.
Treibende Kraft hinter Solid Edge ist die Parasolid®-Software von Siemens, der am häufigsten verwendete computergestützte Kernel für die geometrische Modellierung in der Branche. Parasolid bietet 100-prozentige 3D-Modellkompatibilität zwischen Produktentwicklungsanwendungen. Solid Edge ermöglicht die Erstellung und Modifikation digitaler 3D-Modelle und entspricht damit der Maxime von Siemens, seinen Anwendern digitale Transformationsfunktionen zur Verfügung zu stellen. Die digitale Transformation ermöglicht es selbst den kleinsten Unternehmen, Technologie zu nutzen und dadurch mit großen Unternehmen mithalten zu können.
KOSTENLOSE Software
Kostenlose 3D-CAD-Konstruktionssoftware
Kostenlose Software für Ihr Start-up
Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!
Laden Sie die kostenlose Solid Edge-Lizenz für Studenten herunter
Eignen Sie sich die Fähigkeiten an, die Sie benötigen – mit der Solid Edge Student Edition, einer kostenlosen Version der benutzerfreundlichen Softwaresuite, die auch von professionellen Anwendern eingesetzt wird.