Funktionen
Entwickeln Sie Produktformen in einem Bruchteil der Zeit, die mit herkömmlichen Produkten benötigt wird
In der Solid Edge-Umgebung für Unterteilungsmodellierung wird ein stilisierter Körper mit einem polygonförmigen Cage zur Steuerung seiner Form erzeugt. Durch kontinuierliches Verändern und Unterteilen des Cage können Sie zusätzliche Details und Steuerungsmöglichkeiten hinzufügen, bis die gewünschte Form vorliegt. Die Unterteilungsmodellierung bietet mehr Steuerungsmöglichkeiten als die alleinige Verwendung von Polygonen. So können z. B. scharfe Kanten mit fließenden Flächen kombiniert werden.

Stilisierte Konstruktionswerkzeuge
Mit den Techniken der Unterteilungsmodellierung wird komplexe Geometrie erstellt, die fast unendlich unterteilt werden kann, um eine Form flexibel zu machen. Durch kontinuierliches Verändern und Unterteilen einer anfänglichen Form können Sie Ihre Konstruktion um zusätzliche Details ergänzen.

Kompromisslose Modellierung
Wenn Sie Ihre Wahl aus einer Vielzahl einfacher Formen getroffen haben, generiert die Unterteilungsmodellierung einen stilisierten Körper mithilfe eines polygonförmigen Cage, um seine Form zu steuern. Der Cage kann auf unterschiedliche Weise mithilfe des Steuerrads von Solid Edge manipuliert werden, um die gewünschte Form zu erstellen.

Revolutionäre Formentwicklung
Subdivision Modeling ermöglicht es Ihnen, Produktformen in einem Bruchteil der Zeit entwickeln, die mit herkömmlichen Produkten benötigt wird. Die daraus resultierenden Formen sind qualitativ hochwertig, assoziativ, bearbeitbar und können von nachfolgenden Nutzern der CAD-Daten verwendet werden. Es ist weder eine Datenkonvertierung erforderlich noch besteht die Notwendigkeit, die Solid Edge-Umgebung zu verlassen.
Subdivision Modeling eignet sich hervorragend für die Erstellung stilisierter Konstruktionen. Ich bin gespannt, was sich unsere Konstrukteure einfallen lassen werden.
– Jason Inglis, Sr. CAD System Administrator, Ditch Witch
Video
Erleben Sie Subdivision Modeling in Aktion
Richtig dimensionierte industrielle Konstruktionswerkzeuge ermöglichen die Entwicklung unverwechselbarer Produkte.
Subdivision Modeling in Solid Edge
In dieser Demonstration zeigen wir Ihnen, wie die Unterteilungsmodellierung in Solid Edge Konzepte dank stilisierter Konstruktion zur Entwicklung unverwechselbarer Produkte beschleunigt.