Solid Edge ist ein Portfolio aus preislich attraktiven, benutzerfreundlichen Softwaretools für alle Aspekte des Produktentwicklungsprozesses: 3D-Konstruktion, Simulation, Fertigung, Konstruktion, Datenmanagement und vieles mehr. Solid Edge kombiniert die Geschwindigkeit und Einfachheit der Direktmodellierung mit der Flexibilität und den Steuerungsmöglichkeiten der parametrischen Konstruktion – ermöglicht durch Synchronous Technology.
Solid Edge 2023 bietet neue Funktionen für eine optimierte Produktentwicklung. Diese reichen von Tools für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teams und Systemen und einer neuen, verbesserten Benutzeroberfläche bis hin zu erweiterten Simulations- und Fertigungsfunktionen sowie flexiblen Lizenzierungsoptionen, die Ihnen die gewünschten Funktionen je nach Bedarf zur Verfügung stellen.
Solid Edge bietet Anwendern ein umfassendes Portfolio mit Lösungen, mit denen sich die unterschiedlichsten geschäftlichen Anforderungen erfüllen lassen. Solid Edge bietet nicht nur umfangreiche Konstruktionslösungen, sondern auch skalierbare Lösungen für Simulation, Fertigung und Datenmanagement.
Alles, was Sie in einer Konstruktionslösung benötigen, sowie alles, was Sie sich wünschen, inklusive Synchronous Technology, generativer Modellierung, additiver Fertigung und Reverse Engineering.
Reagieren Sie frühzeitig im Entwicklungszyklus auf Herausforderungen in der elektrischen Konstruktion. Das Solid Edge-Modul für die elektrische Konstruktion wurde speziell für Unternehmen entwickelt, denen Benutzerfreundlichkeit und Wertbeständigkeit ebenso wichtig sind wie Funktionalität.
Wenn Simulation bereits frühzeitig im Konstruktionsprozess eingesetzt wird, sind Änderungen noch mit wenig Aufwand möglich, die Zeit bis zur Produktionsreife wird verkürzt und die Produktionsvorlaufkosten können gesenkt werden.
Datenmanagement, das die Anforderungen aller Hersteller erfüllt – von Start-up-Unternehmen und sehr kleinen Firmen bis hin zu größeren Herstellern mit mehreren Standorten.
Lösungen, die zahlreiche herkömmliche und neue Fertigungstechniken unterstützen, inklusive Zerspanen, Schweißen, Blechbearbeitung, Abformen und additiver Fertigung.
Erstellen Sie schnell viele Arten technischer Dokumente – von einfachen Abbildungen für Benutzerhandbücher bis zu interaktiven technischen Dokumenten für Fertigung und Service.
Sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden mittels Teamcenter Share, der Siemens-Lösung der nächsten Generation für die cloudbasierte Zusammenarbeit.
Video
Das vollständige Solid Edge Portfolio
Solid Edge bietet Anwendern ein umfassendes Portfolio mit Lösungen, mit denen sich die unterschiedlichsten geschäftlichen Anforderungen erfüllen lassen.
Bei Einsatz von Solid Edge und Synchronous Technology kann ich mittlerweile mehrere Iterationen vornehmen, was bisher nicht möglich war. Dadurch sinken natürlich auch die Produktkosten. Gleichzeitig wird das Produkt selbst leichter. Und das Leistungsverhalten wird besser. Außerdem ist die Gewährleistung deutlich länger. Und nicht zuletzt wirkt sich dies auch auf die Qualität aus. Wir selbst sind absolut zufrieden. Auch weil sich die Margen jetzt sehen lassen können.
John Winter, Leiter Maschinenbau, Bird Technologies