Team3d S.r.l.
Contatta Team3D per questa speciale offerta 0341 700349
La digitalizzazione del tuo processo di sviluppo del prodotto – dall’idea alla progettazione – permetterà alla tua azienda di muoversi più velocemente, ottenere una maggiore flessibilità e sfruttare nuove opportunità di mercato. La possibilità di creare una rappresentazione virtuale di un prodotto, o gemello digitale, consente di collegare tra loro le singole fasi del processo. Solid Edge porta questa rappresentazione e trasformazione digitale nella tua azienda dandoti accesso alla tecnologia di prossima generazione in modo flessibile e conveniente.
Solid Edge rende facile il passaggio
Partner di supporto locali pronti ad aiutarti
Opzioni di formazione flessibili per metterti al passo con i tempi.
Strumenti di migrazione dei dati per spostare i tuoi dati senza interruzioni
Scopri di più sulla nostra speciale offerta
Affrettati, è a tempo limitato
Risparmia sull’acquisto del nostro portfolio di soluzioni
Solid Edge fornisce agli utenti un portfolio completo di soluzioni per soddisfare un’ampia gamma di esigenze aziendali.
Visualizza e convalida le tue idee con la tecnologia di nuova generazione, dalla realtà aumentata a MBD. Velocizza il tuo processo di progettazione decuplicando la produttività in settori come l’assemblaggio di grandi dimensioni, la lamiera e la migrazione dei dati. Integra le tecnologie di prossima generazione per creare rappresentazioni digitali dei vostri progetti, rendendo più semplice e veloce l’acquisizione di un gemello digitale del prodotto fisico. Convalida i progetti digitali in un ambiente fisico utilizzando nuove capacità di visualizzazione fotorealistica dei progetti, in modo da poter dare veramente vita alle idee.

Grazie all’integrazione con Teamcenter®, la soluzione leader del settore per la gestione dei dati, è possibile acquisire, gestire e condividere i dati Solid Edge, aggiungendo i modelli 3D e i disegni 2D a un’unica fonte di dati di prodotto per l’accesso da parte dei team di progettazione e produzione. Teamcenter fornisce una gamma completa di funzionalità di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) per ottimizzare ulteriormente il vostro processo di progettazione attraverso la produzione.

Le soluzioni modulari per la progettazione di impianti Solid Edge velocizzano la creazione di schemi P&ID intelligenti e di modelli di tubazioni 3D, assicurando che siano progettati correttamente la prima volta, ogni volta. Con il diagramma di flusso 2D e il supporto di simboli per la creazione di P&ID, la progettazione automatizzata di tubazioni 3D con librerie di parti 3D complete e l’output di disegni isometrici completamente automatizzati, Solid Edge offre tutto il necessario per supportare la progettazione di impianti modulari.

Crea progetti elettromeccanici completamente funzionali e producibili in un ambiente ECAD-MCAD senza soluzione di continuità, dove le modifiche vengono evidenziate in modo interattivo in entrambi i domini, riducendo al minimo gli errori di progettazione e accorciando i tempi di sviluppo. Solid Edge consente una vera collaborazione di co-design in tutti i domini elettrici e meccanici. Basati sulla tecnologia leader del settore di Mentor Graphics, un’azienda Siemens, i nostri prodotti sono affidabili e collaudati in tutto il mondo.

Le capacità di simulazione per gli utenti di Solid Edge includono la simulazione di singole parti, l’analisi degli assemblaggi, la definizione e l’analisi di sistemi completi e la fluidodinamica computazionale (CFD). Approfittate della simulazione strutturale e termica avanzata, compreso il trasferimento di calore transitorio. L’analisi cronologica consente di simulare le prestazioni termiche e di raffreddamento. La simulazione del flusso di superficie libera, l’illuminazione e le capacità di irraggiamento consentono l’analisi digitale „what if“.

Progettato pensando agli utenti di Solid Edge, Solid Edge CAM Pro dispone di un ricco set di strumenti per aiutarvi a finire il lavoro al meglio la prima volta. Solid Edge CAM Pro è una configurazione modulare e flessibile di soluzioni di programmazione a controllo numerico (NC) che consente di massimizzare il valore dei vostri investimenti nelle macchine utensili più recenti, efficienti e capaci. Facile da implementare e facile da imparare, fornisce una potente programmazione NC con un basso costo totale di proprietà.

Le soluzioni per le pubblicazioni tecniche Solid Edge sono strettamente integrate con Solid Edge, consentendo di lavorare direttamente con le parti e gli assemblaggi Solid Edge ed eliminando la necessità di convertire i file CAD in un formato diverso. Le modifiche al progetto originale sono facilmente incorporate nei documenti esistenti, velocizzando il processo di modifica ingegneristica e garantendo che i documenti pubblicati riflettano il progetto attuale.

Simcenter FLOEFD per Solid Edge supporta la simulazione di flusso con uno strumento di simulazione CFD integrato per un’analisi facile, veloce e precisa del flusso del fluido e del trasferimento di calore. Completamente integrato in Solid Edge, FLOEFD consente ai progettisti di caricare frontalmente i CFD, di spostare la simulazione nelle prime fasi del processo di progettazione, dove può aiutare ad esaminare le tendenze ed eliminare le opzioni di progettazione meno desiderabili.

Solid Edge Wiring Design è un’applicazione di diagrammi schematici, con analisi e simulazione elettrica integrata unica nel suo genere; permette ai team di progettazione di superare le sfide della progettazione elettromeccanica all’inizio del ciclo di progettazione…

Solid Edge Harness Design è uno strumento per la progettazione e il layout dei cablaggi che include la creazione di disegni in scala reale, pronti per la produzione, una distinta base automatizzata e rapporti.

Solid Edge PCB Design fornisce strumenti di cattura schematica e di layout del PCB che semplificano il complesso compito della progettazione di circuiti stampati. Include l’instradamento degli schizzi, la pianificazione e il posizionamento gerarchico 2D/3D e la collaborazione ECAD/MCAD.

Contattaci
Team3d S.r.l.
23900 Lecco (LC)
0341 700349
info@team3d.it
https://team3d.it/