Save on Solid Edge Bundles
Weitere Informationen zu diesen Sonderangeboten erhalten Sie unter: [eeb_content]1-800-498-5351[/eeb_content]
Fordern Sie Ihr Angebot an
Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie 50 % Nachlass auf jede Bestellung für Solid Edge Harness Design oder Solid Edge Wiring Design. Fordern Sie Ihr Angebot an, um zu erfahren, wie viel Sie sparen können!
Sparen Sie viel Geld beim Kauf von Lösungen für die elektrische Konstruktion
Erhalten Sie Wiring Design, Harness Design oder Bundle mit Solid Edge für die mechanische Konstruktion zum halben Preis. Unsere Lösungen für die mechanische Konstruktion basieren auf der branchenführenden Technologie von Mentor Graphics, ein Siemens-Unternehmen, und haben sich rund um den Globus bewährt.
Solid Edge Harness Design
Solid Edge Harness Design schließt die Lücke zwischen elektrischer und mechanischer Käfig-Konstruktion in einer einzigen Lösung, mit der Ingenieure Produkte schnell und zuverlässig auf den Markt bringen können:
- Integrierte Komponenten- und Symbolbibliotheken sowie ein leistungsstarkes Selektor-System
- Flexible Optionen für die Käfigkonstruktion: eigenständig oder abgeleitet aus Wiring Design
- Leistungsstarke Reportfunktion zur Dokumentationserstellung
- Funktionen zur Formboard-Gestaltung
- Echte ECAD/MCAD-Kollaboration

Solid Edge Wiring Design
Solid Edge Wiring Design ist eine elektromechanische Lösung, die den nahtlosen Datenfluss zwischen der 2D-Verkabelung und den 3D-MCAD-Domänen ermöglicht, so dass Teams die Auswirkungen von Konstruktionsentscheidungen domänenübergreifend verstehen und verfolgen können:
- ECAD/MCAD Collaboration
- Modernste Konstruktionsautomatisierung
- Virtuelles Prototyping
- Konstruktionsvalidierung
- Robuste Basisbibliothek mit ca. 1.400 Teilen.
- Basierend auf ausgereiften und produktiven schematischen Konstruktionswerkzeugen von Mentor Graphics.