Brancheneinblicke
Optimierung von Schwermaschinenkonstruktionen
Reagieren Sie auf die zunehmende Komplexität der Konstruktion, die durch die Diversifizierung der Produkte, die Anforderungen der Endbenutzer und den Druck, zuverlässige und hocheffiziente Produkte schneller und kostengünstiger zu liefern, noch verstärkt wird. Entdecken Sie, wie Solid Edge den Herstellern hilft, diese Herausforderungen zu meistern.
Innovative Schwermaschinen schneller auf den Markt bringen als Ihre Konkurrenz
Die Komplexität im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, im Bergbau und bei der Herstellung von Förderanlagen nimmt explosionsartig zu. Erfolgreich werden diejenigen Unternehmen sein, die sich dieser Komplexität nicht nur stellen, sondern sich diese zunutze machen und in einen Wettbewerbsvorteil umsetzen. Hersteller von Schwermaschinen, welche die zuverlässigsten, effizientesten und anpassungsfähigsten Produkte bauen und warten, werden die Zukunft bestimmen.
Das Solid Edge-Portfolio ist ein integrierter Satz leistungsstarker, umfassender und zugänglicher Werkzeuge, die alle Aspekte des Produktentwicklungsprozesses fördern. Der Einsatz von Solid Edge verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung drastisch, bietet mehr Flexibilität in der Produktion und senkt die Kosten mit seinen kollaborativen und skalierbaren Lösungen erheblich.
Funktionen
Die Vorteile von Solid Edge
Solid Edge kann die Produktentwicklungsleistung in diesen wesentlichen Bereichen verbessern:
- Einfacher Zugang zum 2D-Zeichenmodul, das die Erstellung von 2D-Konstruktionszeichnungen, die Wiederverwendung vorhandener 2D-CAD-Daten und die Anzeige von 3D-CAD-Modellen ermöglicht
- Umfasst erstklassige Migrationsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, Daten nahtlos aus CAD-Software von Drittanbietern zu übernehmen und in Solid Edge zu verwalten.
- Optimiert den Prozess der Suche nach 3D-Modellen von Standard-Katalogkomponenten mit integrierten cloudbasierten Katalogen und deren Verwendung in der Baugruppenkonstruktion, wodurch Sie die Entwicklungszeit und die Produktkosten erheblich reduzieren können
- Ermöglicht eine schnelle und genaue Fertigstellung von Konstruktionsprojekten und technischen Änderungen mit integrierten Funktionen für das Änderungs- und Freigabemanagement
- Bietet einen Wachstumspfad zu anderen Lösungen von Siemens Digital Industries Software für das Product Lifecycle Management (PLM) mit einer integrierten Teamcenter-Integration
- Solid Edge kann verwendet werden, um exakte Abwicklungen aus digitalen 3D-Modellen zu erstellen und die Geometrie direkt an die Fertigung zu senden
- Mit Solid Edge CAM Pro lassen sich genaue und effiziente Werkzeugwege und Maschinenanweisungen erstellen
- Erstellt und gibt Bauteilentwürfe für die additive Fertigung und den 3D-Druck aus
- Ermöglicht allen an der Produktentwicklung Beteiligten einen einfachen Zugang zu wichtigen Anforderungsdaten
- Solid Edge Requirements Management erfasst und verfolgt Anforderungen und einschlägige Branchenvorschriften
- Unterstützt dabei, selbst größte Baugruppen schnell und unkompliziert zu konstruieren – ohne lästige Verzögerungen oder gar Abstürze
- Ermöglicht die schnelle Erstellung von Rahmenkonstruktionen mit Standardprofilen
- Dokumentiert Schweißtypen und erstellt automatisch Stücklisten und Zuschnittlisten
- Integrierte Funktionen für die Konstruktion von Blechteilen und die Ausgabe von 2D-Profilen für die Fertigung und 2D-Schachtelungen
- Schnelles Konfigurieren von neuer Produkte, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen
- Solid Edge Design Configurator bietet in Solid Edge integrierte Produktkonfigurationsfunktionen
- Veröffentlichung vollständiger technischer 3D-Datenpakete
- Tools für die modulare Anlagenkonstruktion für die Erstellung von Prozess- und Instrumentierungsdiagrammen sowie komplexen 3D-Rohrleitungen
- Ermöglicht die schnelle Erstellung von datengesteuerten Schaltplänen und Kabelbaumdesigns
- Bietet eine domänenübergreifende Konstruktionsumgebung
- Solid Edge Wiring and Harness Design kommuniziert nahtlos Konstruktionsinhalte zwischen Schaltplänen und elektromechanischen Baugruppen
- Optimiert die Verdrahtung, um die Leistung des elektrischen Systems innerhalb der mechanischen Beschränkungen zu erfüllen
- Solid Edge Electrical Routing verbindet elektrische Leitungen in komplexen Baugruppen
- Umfasst einen einzigartigen Verbindungsmodus für interaktive MCAD/ECAD-Integration
- Solid Edge Simulation bietet eine integrierte Analyse der Kinematik und Dynamik mechanischer Baugruppen und umfasst die Analyse von statischen Lasten, Knicken, Schwingungen und Wärmeübertragung
- Simcenter FLOEFD für Solid Edge erweitert die Leistungsfähigkeit von CAD-Umgebungen um die Analyse der numerischen Strömungsmechanik (CFD) und optimiert die Leistung und Zuverlässigkeit von Produkten in Bezug auf Strömung, Wärmeübertragung und elektromagnetische Effekte
- Simcenter Flomaster für Solid Edge simuliert systemweite Druckverluste, Druckstöße, Temperaturen und Flüssigkeitsdurchflussraten in einer 1D-Umgebung
- Solid Edge Model Based Definition kann zur Veröffentlichung von Produktionsinformationen mittels 3D-PDFs auf der Grundlage von unternehmensspezifischen Vorlagen verwendet werden
- Solid Edge Technical Publications ermöglicht es Ihnen, interaktive Arbeitsanweisungen, Installationsanleitungen, Endbenutzerhandbücher und Wartungshandbücher zu erstellen
- Erstellung attraktiver Visualisierungen für Vertrieb und Marketing unter Verwendung der fotorealistischen KeyShot-Rendering– und Augmented Reality-Funktionen
- Gemeinsame Nutzung von in verschiedenen CAD-Formaten erstellten Konstruktionsdaten
- Cloudbasierte Zusammenarbeit mittels Xcelerator Share ermöglicht dem Nutzer den sicheren Austausch von Konstruktionsdaten intern und extern und schützt das geistige Eigentum (IP)
Kunden-Highlight
Verkürzung der Bauzeit bei gleichzeitiger Gewährleistung der Qualität
Hydrauvision ist auf die Herstellung von hydraulischen, pneumatischen und mechanischen Antrieben und Systemen für eine Vielzahl von Branchen spezialisiert. Das Unternehmen nutzt Solid Edge für die Konstruktion und Simulation, um Verzögerungen im Produktionsprozess aufgrund von Konstruktionsfehlern auszuschließen.