SOVA Digital a.s.
Ste pripravení začať? Začnime spolu: +421 903 294 918
Budujte svoje podnikanie na pevných základoch
Dôverujte vynikajúcim softvérovým nástrojom Solid Edge a odborným znalostiam vášho partnera pre Siemens riešenia SOVA Digital a.s.
Na základe digitalizovania procesov tvorby výrobkov – od konceptu po dodanie – môže vaša spoločnosť rýchlejšie rásť, reagovať pružnejšie a využívať na trhu nové príležitosti. Možnosť vytvorenia virtuálnej prezentácie výrobku, či digitálneho dvojča, umožňuje plynulé prepojenie jednotlivých procesných krokov. Solid Edge prináša túto digitálnu reprezentáciu a digitálnu transformáciu do vašej spoločnosti tým, že vám poskytuje prístup k technológiám novej generácie flexibilným a nákladovo efektívnym spôsobom.
Teamcenter integrácia pre Solid Edge 2020
Vďaka integrácii Teamcenter®, špičkového riešenia pre riadenie dát môžete spravovať a zdieľať svoje dáta Solid Edge, pridávať svoje 3D modely a 2D výkresy do jediného úložiska informácií o produktoch, aby k nim mali prístup konštrukčné a výrobné tímy. Teamcenter dodáva celú škálu možností správy životného cyklu produktu (PLM), potrebných pre riadenie procesu návrhu produktov.
Viac informácií k špeciálnej cenovej ponuke
SOVA Digital a.s. – správny partner na vašej strane
![SOVA Digital a.s.](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/03/SOVA-Digital.jpg)
Spoločnosť SOVA Digital už 29 rokov prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov.
Klientom prináša komplexné pokrytie digitalizácie a optimalizácie predvýrobných a výrobných procesov postavené na riešeniach Siemens Digital Industries Software.
Dlhoročne potvrdzuje pozíciu vizionára a inovátora, a ponúka klientom individuálny prístup a na mieru šité riešenia. V roku 2017 získala prestížne ocenenie, udeľované odborníkmi a Ministerstvom hospodárstva SR za svoje riešenie Digitálneho dvojčaťa Inovatívny čin roka. Vo februári 2020 otvorila prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0.
Solid Edge – Nie war ein CAD-System so allumfassend und anwenderfreundlich zugleich!
Die Solid Edge Module bieten ein komplettes Set an Lösungen, mit denen Sie Ihre Werkzeuge für die spezifische Produktentwicklung individuell gestalten können.
Erzielen Sie deutliche Leistungsteigerungen mit den Technologien der nächsten Generation. Mit Augmented Reality, Reverse Engineering und Modelbasierte Definition visualisieren und validieren Sie Ihre Konstruktion von der ersten Idee bis zur Fertigung des Produktes.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2019/06/2020-mechanical-design-featured.jpg)
Mit der 2D-CAD-Anwendung Solid Edge P&ID Design erstellen Sie 2D-Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramme für den Entwurf von Prozessanlagen. Mit Piping Design konstruieren Sie 3D-CAD Modelle von verfahrenstechnischen Anlagen inklusive Rohrleitungen, Flanschen, Ventilen sowie zugehörige Tragstrukturen und Ausrüstungen. Durch die integrierte und vollautomatisierte Verbindung dieser beiden Lösungen mit dem 3D-CAD System Solid Edge, können Ingenieure schneller auf Anfragen reagieren und Konstruktionsprojekte für verfahrenstechnische Anlagen kostengünstiger umsetzen.
![Plant Design Piping Design](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/05/Plant-Design-Piping-Design.jpg)
Eine der größten Herausforderungen in der Produktentwicklung ist die Verbindung zwischen der Mechanik und Elektrik -also die Integration zwischen MCAD und ECAD. Mit Solid Edge 2020 und den Electrical Modulen gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Die vier Module Wiring & Harness, Electrical Routing, PCB Design und PCB Collaboration unterstützen Sie bei der elektromechanischen Konstruktion und sorgen für eine interaktive Zusammenarbeit zwischen ECAD- und MCAD, sogar an verteilten Standorten.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2019/06/3D-Routing.jpg)
Wird Simulation bereits frühzeitig im Konstruktionsprozess eingesetzt, können Änderungen ohne grpßen Aufwand vorgenommen und die Zeit bis zur Produktionsreife verkürzt werden. Zusätzlich werden Produktionsvorlaufkosten gesenkt und die Anzahl der physischen Prototypen reduziert. Solid Edge bietet Simulationstools für die Festigkeits- und Verformungsanalyse (FEM) sowie die Strömungs- und Thermalanalyse (CFD).
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/Flow-Simulation-l-Computational-Fluid-Dynamics.jpg)
Solid Edge CAM Pro ist eine modulare, flexible Konfiguration von Lösungen für die NC-Programmierung, mit denen Unternehmen ihre Investitionen in die modernsten, effizientesten und leistungsfähigsten Werkzeugmaschinen einen maximalen Nutzen ziehen. Die fertigungslösung ist einfach zu erlernen und zu implemntieren und bietet eine leitungsstarke NC-Programmierung. Es kann unabhängig von bestimmten CAD-Systemen verwendet werden und enthält Importfunktionen für die gängisten Schnittstellenformate.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2019/04/solid-edge-cam-pro.jpg)
Mit Solid Edge Technical Publicatione werden in kürzester Zeit technische Dokumente aus bestehenden 3D-Konstruktionsdaten erstellt. Es können einfache Arbeitsanweisungen, Produktvorschläge, Teilekataloge, Montageanleitungen und vieles mehr erstellt und gepflegt werden. Durch assoziative Verknüpfungen lassen sich Änderungen an der ursprünglichen Konstruktion problemlos in vorhandene Dokumente integrieren.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2019/06/2020-technical-publications-featured.jpg)
Mit Simcenter FloEFD für Solid Edge wird das Strömungs- und Thermalverhalten anhand der CFD Methode simuliert. Das Modul ist vollständig in Solid Edge integriert und überzeugt durch eine einfache und intuitive Handhabung, das heißt, jeder Konstrukteur ist in der Lage eine aussagekräftige Simulation durchzuführen.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2019/11/SimCenter.png)
Solid Edge Wiring Design erstellt und überprüft elektrische Schaltanlagen. Der 2D-Schaltplan wird über eine schematische Diagrammanwendung erstellt und mittels integrierter elektrischer Analyse validiert.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/08/Solid-Edge-Wiring-Design-2019-Cross-Probing-960x525-1.png)
Die in Wiring design erzeugten Schaltpläne können im Harness Design als Kabelbäume abgeleitet werden. Sind keine Schaltpläne in Wiring Design vorhanden, können Kabelbäume auch losgelöst im Harness Design erstellt werden. Zusätzlich werden Kabelbäume und Nagelbretter mit automatisierter Teileauswahl überprüft.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2019/06/2020-wire-harness-design-featured.jpg)
Um die elektromechanische Zusammenarbeit zu untersützen, werden mit Solid Edge PCB Design 2D/3D-Design-Funktionen, inklusive Schaltplanerfassung, PCB-Layout und Skizzenrouting abgebildet. PCB setzt, durch eine tiefe Integratione der Systeme, auf eine hohe Prozessdurchgängigkeit zwischen ECAD und MCAD.Sprechen
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2019/11/PCBDesign.png)
Kontaktujte nás.
SOVA Digital a.s.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
+421 903 294 918
lubomir.calko@sova.sk