NC-Simulation
Solid Edge-Fertigungslösungen bieten umfassende Maschinensimulationen zur Bewegungsanalyse und Kollisionserkennung auf Maschinen – diese Lösungen helfen Ihnen dabei, die Sicherheit zu gewährleisten und kostspielige Fehler im Verarbeitungsprozess zu vermeiden.
Mit der integrierten Werkzeugmaschinen-Simulation in Solid Edge CAM Pro können Sie verhindern, dass eine Maschine durch nicht produktive Testläufe lahmgelegt wird. Solid Edge CAM Pro ermöglicht eine präzise Maschinensimulation, da statt der internen Werkzeugwegdarstellung die tatsächlichen G-Codes genutzt werden.
Funktionen
Bearbeitungssimulation
Die in Solid Edge CAM Pro integrierte Bearbeitungssimulation macht den Einsatz einer externen Software für diese Aufgabe überflüssig.
CAD-neutral
Solid Edge CAM Pro ist so konzipiert, dass es unabhängig von bestimmten CAD-Systemen genutzt werden kann. Es enthält Importfunktionen für die gängigsten Schnittstellenformate.
In Solid Edge integriert
Solid Edge CAM Pro kann auch in Solid Edge integriert und genutzt werden.
Mit diesen Simulationsfunktionen können Sie den Werkzeugpfad der Maschine und die tatsächliche Form des Produkts nach dem Fräsen sehen und gleichzeitig überprüfen, ob Probleme bei der Programmierung oder den Parametereinstellungen vorliegen.
Kao Shengkun, R&D Engineer, Hung Chun Bio-S Co., Ltd.
Software-Angebote
Gehen Sie den nächsten Schritt
Kostenlose Software für Ihr Start-up
Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!