{! {wpv-post-title]

Solid Edge 計算流体力學 (CFD) 的流體仿真
Simcenter FLOEFD for Solid Edge 支援流體仿真,通過內嵌式 CFD 仿真工具,輕鬆、快速且準確地進行流體流動和熱傳導分析。
FLOEFD 完全內嵌在 Solid Edge 中,讓設計工程師能夠提前載入計算流体力學 (CFD) 分析或者將仿真儘早加入設計流程,從而說明檢查走勢並消除不符合預期要求的設計選項。
功能
嵌入 CFD 仿真功能,分析流體流動和熱傳導
Solid Edge FLOEFD for 尤其適合在設計流程期間使用,因為與其他 CFD 工具相比較,該工具可將解決辦法的整體時間縮短多達 65%-75%。屢獲殊榮的 FLOEFD 使最為繁瑣的 CFD 步驟實現了自動化,可說明工程師即刻準備並分析其 Solid Edge 模型。
視訊
感受 Solid Edge 仿真工具的強大威力
Solid Edge 的頂級仿真功能為設計工程師提供強大的工具,通過提前載入仿真過程,說明他們以數位化方式驗證設計、在更短的時間內打造更好的產品。