Solid Edge 電氣管線佈置

以數位化方式整合纜線設計。
Solid Edge 電氣管線佈置是一種由流程驅動的環境,專用於在機械組立件中快速設計、組裝安排以及組織電線、纜線與線束,能夠輕鬆在 ECAD/MCAD 環境之間傳送線束拓撲資料,從而減少設計時間和生產前準備。
功能
電氣管線佈置
結構化工作流
快速定義零件之間的 3D 路徑並定義電線、電纜和線束性質。使用直觀精靈將電氣元件和連接器指派給預配置的 Solid Edge 零件。一旦設計完成,就將可用線網清單檔案匯出到電路圖,這樣可以為電線新增長度標註,用於電氣分析。
設計違例的即時回饋
內建設計錯誤檢查器提供即時回饋,可通過纜線旁邊的圖形符號傳達設計違例警告。工具提示提供有關如何修復問題方面的建議。
完整數位化字樣機
為設計的完整數位化字樣機提供真實纜線表示,直接從設計移至製造,無需昂貴的物理原型。
Solid Edge 環境之間的紐帶
特有的相連模式將 ECAD 和 MCAD 環境聯絡在一起,提供線束設計各方面的動態更新。其中一個領域發生變更時,會在另一個領域通過交叉探測標示。相連模式只能在 Solid Edge 布線和線束設計軟體中使用。
通過其他產業工具進行協同
使用標準交換檔案格式在非相連模式中傳遞元件和連接資料,使得沒有專用 ECAD 系統的公司也能享受此工具帶來的益處,通過產業標準 ECAD 工具進行協同。
在本視訊中,您將瞭解到電氣管線佈置功能如何說明設計團隊協同建立完整而準確的數字模型(機械和電氣元件均包含在內)。