{! {wpv-post-title]

輕鬆的資料管理-無需 IT 支援
小型製造商可能難以處理容量快速增長的 CAD 檔案,而 Solid Edge 資料管理功能可以很好地解決這一問題。安裝捷徑方便,只需在您存儲 Solid Edge 檔案的資料夾放置一個索引即可。
檢視和編輯多個檔案的屬性,對 Solid Edge 零件、組立件和圖紙執行修訂和版本操作。使用 Dropbox、OneDrive、Google Drive 和 Box 等常用的根據雲的檔案共用軟體對 Solid Edge 檔案進行備份、共用和同步。
快速安裝設定,無需維護任何資料庫軟體
Solid Edge 資料管理功能使用標準 Windows 索引技術存儲 Solid Edge 檔案的資訊。無需安裝或維護任何資料庫軟體,因此無需任何 IT 支援。只需在儲存 Solid Edge 檔案時建立資料夾索引,立刻開始!
立即搜尋和整合式屬性管理
您可以使用檔名和標準或自訂屬性,從 Windows 檔案總管或 Solid Edge 快速搜尋所需檔案。您還可以執行「何處使用」搜尋來找出具體零件在組立件和圖紙中的使用位置,從而能夠快速評估所計劃的變更對現有組立件的影響。
輕鬆修訂和發佈管理
利用資料管理者公用程式,您可以快速修訂零件、組立件和圖紙。例如,您可以複製現有組立件和針對所選零件建立新的版本,快速啟動新的設計專案。您還可以輕鬆審核和編輯存儲於 Solid Edge 零件、組立件和圖紙中的屬性資訊。您只需按幾下,即可發佈部件、組立件和圖紙。
靈活的檔案存儲和共用
Solid Edge 提供靈活的檔案存儲和共用解決辦法,其採用本地、網路和根據雲的存儲選項,可滿足從單個使用者到大型製造商的不同需求。您可以使用流行的檔案共用軟體(如 Dropbox、OneDrive、Google Drive 和 Box)在雲上存儲和共用資料,而且可以與遠端設計資源以及供應商和客戶輕鬆共用所選資料。您的 Solid Edge 檔案還在本機存放區,為您實現最佳效能和離線工作靈活性。
借助 Solid Edge,我們設計工程師的效率升級 60% 到 65%。現在,我們可以精確跟蹤修訂和圖紙。我們的設計工程師可以輕鬆存取各自的資料。借助虛擬實境技術生成概念設計,設計清楚顯示其意圖。現在我們為零件和產品圖紙建立了一個通用庫。我們的鑄造設計流程得到精簡。此外,我們的圖紙版本周轉時間大大縮短。
Yashwant Rajeshirke, Senior Development Engineer, R&D, Forbes Marshall
視訊
靈活搜尋,便於檔案管理,提高重用率
根據檔名和標準或自訂性質即時搜尋 Solid Edge 檔案。您還可以執行「何處使用」搜尋來找出具體零件所用於的組立件,從而能夠在開始所提議設計變更之前評估其影響。