{! {wpv-post-title]

Solid Edge 完全自動化的鈑金設計
為滿足獨特的鈑金設計要求,比如工藝性要求, Solid Edge 簡化了從 CAD 設計直至展平圖和圖紙製作的整個鈑金產品開發流程。與通用 CAD 工具不同,Solid Edge 包含鈑金特定的特徵,例如浮雕、凹槽、繪製切削、補強肋、輪廓彎邊、直通煞車和蝕刻。此外,通過用於分析、NC 程式設計和相關任務的整合套用, Solid Edge 可說明您縮短設計時間、提高品質並降低成本。
鈑金模型製作步驟減少
通過二維草圖輕鬆製作鈑金模型,並直接使用幾何體。利用 Solid Edge 中的同步建模技術(不同於使用歷史記錄的 CAD),可以單獨編輯各項特徵。您可以依名稱或類型將特徵重新排序、重新組織以及分類。專用鈑金設計功能可讓您使用草圖和工程參數來建立和編輯鈑金特徵(例如凹槽和補強肋),而無需重新產生不相關的幾何資料或下游作業。此外, Solid Edge 可讓您用鈑金「包繞」實體零件。
在設計任何階段均可輕鬆進行變更
在保持設計意圖的同時,對鈑金模型輕鬆執行計劃外的設計變更。在拖曳或尺寸編輯期間,自動找到並維持設計意圖,包括幾何條件和模型參數。將驅動尺寸新增至 3D 鈑金模型的任何零件。與傳統的 CAD 系統不同,具備同步建模技術的 Solid Edge 不會強制要求按照建立順序沿樹狀結構向下編輯,或重新產生不相關的特徵,因此,您的編輯作業速度可始終如一。
無縫重用供應商和原有三維設計
匯入鈑金模型檔案並將這些檔案轉化成之後可進行編輯的可用零件。Solid Edge 可辨識匯入零件上的關鍵參數,例如厚度和折彎。借助 Solid Edge,您可以繼續設計和編輯匯入的零件,就如同對待本機幾何體那樣—只需拖曳特徵,比如標籤和法蘭,而不必重新建模。
通過專用功能節省時間
相比於通用 CAD 工具, Solid Edge 的專用鈑金設計功能可大幅提高生產效率。流程特定的指令(例如用於導管的「放樣彎邊」、用於漏斗設計的「零件至鈑金」,以及用於沖壓展平零件的「空實體」)可讓您更快速地為鈑金零件建模。內建智慧可自動計算材料處理方式,並驗證零件的可製造性,從而進一步節省時間。此外,能建立可供製造的鈑金展平圖,有助於消除廢料和返工。
通過內建設計驗證提高品質
Solid Edge 提供无可比擬的模型驗證功能,可確保工藝並減少需使用的物理原型。Solid Edge 包含設計感應器,可自動測量參數(例如兩個折彎之間的距離)或計算因素(例如成本、變數和曲面面積)。而利用可擴充的有限元素功能,您可以在設計階段早期執行模擬,藉此改善鈑金零件的品質並減少產品故障,同時最大限度地減少材料和重量。
快速建立準確的圖紙
Solid Edge 憑藉業界最高效的 CAD 製圖系統,簡化了鈑金圖紙(包括折彎表)建立。可以詳述、標註及關聯性地保留成型元件和展平元件,以便它們隨設計變更而自動更新。可以在圖面內快速建立折彎表格、描影視圖、分解組立件以及詳圖和剖面視圖。使用 Microsoft 標準 OLE 技術(物件連結和內嵌),可以輕鬆地以其他文件類型(例如 Word、Excel 和 PowerPoint)重用整個圖面、折彎表格或個別視圖,以說明指南、技術規格、手冊及其他文件。
建立 NC 就緒展平圖
Solid Edge 使用產業標準的公式來建立 NC 就緒展平圖,不過您可以靈活地根據折彎表定義自定義公式。出於製造目的,Solid Edge 展平零件將始終顯示最高效的切削鈑金大小。Solid Edge 可讓您以最適合鈑金製造流程的方式呈現變形特徵。折彎表格可儲存於 3D 零件內,以允許記錄折彎順序、在圖面上使用折彎順序,及匯出折彎順序來協助為 CNC 機械編程。Solid Edge 還支援對圓錐形折彎使用三角測量線–對於建立過渡鈑金作業(比如,方形轉換為圓形或圓錐形)的任何人而言,這都是一項重要的增強功能。
使用特有功能輕鬆建構複雜模型
使用 3D CAD 環境中的改進舉昇彎邊和特有的折彎凸緣止裂槽功能,更加輕鬆地建構複雜 3D 鈑金模型。舉昇彎邊功能改進了可製造性,可以處理很多工況:逐個逐個、逐個到多個、圓弧到直線、對稱、不對稱、平行和不平行。特有的自動止裂槽功能使得舉昇彎邊的建立更加成功。新增的舉昇彎邊折彎選項帶來了建立靈活性和準確的展平圖。此外,新增的折彎凸緣止裂槽功能可以為簡單折彎端新增止裂槽。舉昇彎邊在農業機械設計和工業食品加工設備的建立中尤為有用。金屬板彎曲時發生的折彎凸緣、機械變形可得以緩解,而這是製造過程不可或缺的步驟。
視訊
正在實作的 Solid Edge 鈑金設計
Solid Edge 的一項核心設計功能就是鈑金環境,使用專為鈑金設計的獨特需求而身自訂的簡化同步建模方法,此環境可提供從設計到製造的整個工作流程。
客戶案例