逆向工程:從三維掃描到 CAD

配合功能強大的三維設計工具,Solid Edge 提供的智慧功能可處理根據網格或三角形的資料。幾何體可以是從其他系統匯入、以數字方式掃描,或創成式設計分析的結果。所有這些幾何體都採用三角形(或小平面)網格的方式,並且在很多情況下需要進行進一步的設計修改。

開始免費試用

功能

讓您的 3D 設計能力超出常人

Solid Edge 提供了直觀的網格清理工具,以移除匯入過程可能發生的任何錯誤,從而讓設計者能獲得一組可處理的三角形。有了容易處理的網格,就可確定和建立區域,並將這些區域進一步提取為曲面,然後使用傳統的曲面建模工具進行編輯。

Create Workable Meshes

建立可處理的網格

匯入的網格幾何體並非總能滿足您的需求,因此 Solid Edge 提供了一些工具,以移除特定的小平面或網格區域、填充孔洞及平滑化網格。這些網格清理動作可說明設計者準備好帶有小平面的幾何體,以供用於下游建模和/或製造。

Model Preparation Made Easy

簡化模型準備

在準備對幾何形狀進行表面分析作業之前,最重要的是找到合理的小平面形狀,而「辨識區域」工具可以對可用於建立平面的三角形進行合理分組。

Reverse Engineering

直觀的曲面建立

當您能夠使用匯入的資料建立原生曲面時,就發揮了逆向工程的真正威力。Solid Edge 傳送指令,這些指令不僅從已辨識的網格區域提取表面,還在某個區域上面找到適合的分析表面。

免費軟體

免費的 3D 設計軟體

Try Solid Edge for Free

Get instant access to a free trial of Solid Edge and try it for yourself.

適用於初創企業的免費軟體

如果您是一家開業三年以內的初期創業公司,您可以立刻申請免費獲得 Solid Edge。無需支付申請費用!

視訊

檢視正在實作的逆向工程

配合功能強大的三維設計工具, Solid Edge 提供的智慧功能可處理根據網格或三角形的資料。

觀看更多視訊

Solid Edge 逆向工程

在本演示文件中,我們將向您介紹可以如何通過 Solid Edge 逆向工程極大地拓展三維設計功能。幾何體可以是從其他系統匯入、以數字方式掃描,或創成式設計分析的結果。所有這些幾何體都採用三角形(或小平面)網格的方式,並且在很多情況下需要進行進一步的設計修改。