創成式設計向 Solid Edge 引入拓撲優化

設計者可定義特定的材質、設計空間、允許的負載和約束及目標權重,該軟體可自動計算幾何解法。這些結果可以立即在三維印表機上進行製造,或是在 Solid Edge 中進一步優化,以用於傳統製造。

開始免費試用

功能

拓撲優化使 3D 設計工具功能變得更強大

創成式設計好處頗多,包括減輕元件重量和減少下游製造材質浪費等。另外,可以產生高度自訂的複雜形狀,這非常適用於鑄造或目前的高精度增材製造流程。借助創成式設計,您可以建立專為所需製造流程量身打造的優化設計,在重量和強度之間達到平衡。

Generative design being used to perform stress analysis, ensuring components perform as needed

快速優化 CAD 零件拓撲

本軟體將根據您的參數,即特定元件材質、設計空間(或包絡線)、允許的負載和約束,計算約化質量幾何形狀解決辦法,保持結構完整性。您甚至可以同時執行多個權重目標、負載工況和約束方案。

Generative design works well together with additive manufacturing to create complex components without the need for expensive tooling

進階零件可立即投入三維列印

從創成式迭代中產生的零件可隨時通過增材流程進行製造。如今的高解析度 3D 印表機能夠處理複雜形狀,從而縮短新產品的上市所需時間或加速替換零件的生產。

Generative design minimizes weight and reduces material usage while meeting structural requirements

採用收斂技術演化設計

可以使用 Solid Edge 的收斂建模和同步建模技術,進一步修改經過創成式設計優化的元件。網格化結果會無縫整合到正常的模型編輯過程中,有助於您獲取手頭任務所需的最終設計。無需再等待從三角形網格到 B-rep 的冗長又失精確的轉換。

免費軟體

免費的 3D 設計軟體

Try Solid Edge for Free

Get instant access to a free trial of Solid Edge and try it for yourself.

適用於初創企業的免費軟體

如果您是一家開業三年以內的初期創業公司,您可以立刻申請免費獲得 Solid Edge。無需支付申請費用!

從一開始我們就知道,創成式設計可以減輕材質重量,製作外形獨特的零件,可從我們此前製造的零件中脫穎而出。

Craig Hall, Owner, Hall Designs

視訊

檢視正在進行的創成式設計

此進階拓撲優化工具套件有助於設計師減輕元件質量,最大程度地減少製造材質浪費,並建立特別適合高解析度三維列印的高度自訂設計。

觀看更多視訊

Solid Edge 創成式設計

在本演示文件中,我們將向您介紹 Solid Edge 如何通過內建創成式設計功能,不斷推動產品開發創新。創成式設計考慮容許負載和約束,為在定義的空間中進行優化的材質生成有機的約化質量幾何形狀解決辦法。