{! {wpv-post-title]

Cloud-enabled CAD

Solid Edge 按照您的要求提供支援雲的設計

Solid Edge 提供您需要的雲功能,方便在不同設備上存取專業 3D CAD,按照您的個人喜好設定即時組態 CAD 環境,並在設計資源以及供應商和客戶之間快速共用資料。這些雲端設計功能可降低您的CAD環境的IT支援要求,將此寶貴的資源釋放出來,投入於提高生產力的專案而非日常的系統維護。

Solid Edge充分利用使用者的當地裝置的處理能力,確保高可靠性和快速回應。您的檔案也在當地暫存,進一步確保可靠性和效能。Solid Edge 使用者可以繼續不間斷工作 – 即便他們的網際網路連接中斷。這對出差的 CAD 使用者,在用地點工作,以及沒有 100% 可靠 Internet 連線的任何使用者來說都非常重要。

從任何設備輕鬆存取 CAD

Solid Edge 隨時隨地跟隨您。您的CAD授權許可可以保留在雲端上,一次簡單的登入操作即可讓您執行Solid Edge,而不論您在何處。這樣更方便您在不同設備之間切換,例如在用現場或在家庭辦公室。

個性化 CAD 環境盡在指掌之間

在設備之間切換時,例如從使用辦公室的工作站到拜訪用時的平板電腦,只需點擊幾下滑鼠即可獲得個性化 Solid Edge 環境-包括功能表選項、色彩、單位和圖紙標準-快速完成根據雲的設計任務。

軟體更新按需提供

當您選取此選項,無需搜尋、下載和分發軟體更新,您可以讓使用者直接存取新的 Solid Edge 維護套裝軟體並進行安裝。

輕鬆儲存和共用 CAD 檔案

Solid Edge 使用者可以利用流行的雲檔案共用軟體,如 Dropbox、Microsoft One Drive、Google Drive 或 Box 備份、共用和協作 CAD 檔案。完整 CAD 檔案庫可在 2 個或更多地點複製,支援快速存取所需資料,檔案鎖定機制可防止使用者意外覆寫其他使用者的變更。

利用 Solid Edge 門戶改善協同

您是否在尋求一種簡單的方法,以便能夠就您的設計專案,與其他設計人員、其他部門以及外部供應商和客戶更有效地進行協同?使用 Solid Edge 門戶將您的 CAD 檔案上傳至雲,並將它們整理到專案中。然後,可以檢視您的 3D CAD 模型,並與其他使用者共用選定模型。Solid Edge 門戶易於使用,您可以隨時隨地採用全部常用 Web 瀏覽器存取您的檔案。

登錄免費的 Solid Edge 門戶帳戶

視訊

快速、靈活部署的雲功能

支援雲的 Solid Edge

支援雲儲存和隨時隨地存取設計和喜好設定;可擴展的資料管理以及快速遷移原有設計資料。

免費軟體

免費的 3D 設計軟體

適用於初創企業的免費軟體

如果您是一家開業三年以內的初期創業公司,您可以立刻申請免費獲得 Solid Edge。無需支付申請費用!

下載免費的 Solid Edge 學生版

Solid Edge 學生版是一款易於使用的免費軟體版本,與專業人士所用版本相同,可升級您所需的技能。