Solid Edge 按照您要求提供支援雲的設計

Solid Edge 提供您需要的雲功能,方便您在不同設備上存取專業 3D CAD,按照您的個人喜好設定即時組態 CAD 環境,並在設計資源以及供應商和客戶之間快速共用資料。支援雲的 Solid Edge 降低了對 IT 支援的需求。讓他們騰出更多的時間處理生產效率更高的專案,而不是日常系統維護。

開始免費試用

功能

從任何設備輕鬆存取

支援雲的 Solid Edge 在使用者本地設備安裝和執行,可始終確保高效能和可靠性。您的檔案在本機快取,進一步確保可靠性和效能。Solid Edge 使用者可以繼續不間斷工作 – 即便他們的網際網路連接中斷。這對出差的 CAD 使用者,在用地點工作,以及沒有 100% 可靠 Internet 連線的任何使用者來說都非常重要。

從任何設備輕鬆存取 CAD

Solid Edge 隨時隨地跟隨您。您的 CAD 授權可以放在雲端,只需登入即可在任何地方執行 Solid Edge。而通過 Solid Edge 門戶,您可以存取在線 CAD 檔案,通過任何設備進行檢視-這是一種根據瀏覽器的存取方式,供您在手機、平板電腦、Chromebook、Mac 和 PC 等上面檢視 CAD 檔案。不論您是在用現場還是在家辦公,您都可以更方便地在不同設備之間切換。

個性化 CAD 環境盡在指掌之間

在設備之間切換時,例如從使用辦公室的工作站到拜訪用時的平板電腦,只需點擊幾下滑鼠即可獲得個性化 Solid Edge 環境-包括功能表選項、色彩、單位和圖紙標準-快速完成根據雲的設計任務。

軟體更新按需提供

當您選取此選項,無需搜尋、下載和分發軟體更新,您可以讓使用者直接存取新的 Solid Edge 維護套裝軟體並進行安裝。

輕鬆儲存和共用 CAD 檔案

Solid Edge 使用者可以利用流行的雲檔案共用軟體,如 Dropbox、Microsoft One Drive、Google Drive 或 Box 備份、共用和協作 CAD 檔案。完整 CAD 檔案庫可在 2 個或更多地點複製,支援快速存取所需資料,檔案鎖定機制可防止使用者意外覆寫其他使用者的變更。

利用 Solid Edge 門戶改善協同

您是否在尋求一種簡單的方法,以便能夠就您的設計專案,與其他設計人員、其他部門以及外部供應商和客戶更有效地進行協同?使用 Solid Edge 門戶將您的 CAD 檔案上傳至雲,並將它們整理到專案中。然後,可以檢視您的 3D CAD 模型,並與其他使用者共用選定模型。Solid Edge 門戶易於使用,您可以隨時隨地採用全部常用 Web 瀏覽器存取您的檔案。

免費軟體

支援雲的免費設計和協同軟體

使用免費開放的 Solid Edge 門戶

建立免費帳戶,進行在線 CAD 管理、檢視和協同。

Try Solid Edge for Free

Get instant access to a free trial of Solid Edge and try it for yourself.