概述

作業系統要求
和資訊

Solid Edge 2019 已通過認證,可以在以下作業系統上執行:

  • Windows 10 企業版或專業版(僅限 64 位元)1709 或更高版本
  • Internet Explorer 11
    無需將 Internet Explorer 設定為預設瀏覽器。
  • Solid Edge 不支援 Windows 10 瀏覽器,即 Microsoft Edge。
  • Microsoft Office Professional 2013、Microsoft Office Professional 2016 或 Microsoft Office 365。
  • Solid Edge ST9 的後續版本將不再支援 Office 2010。
System Requirements

註釋:

  • Solid Edge 2019 僅支援 64 位元系統。
  • Solid Edge ST6 是 32 位元 Solid Edge 的最新版本。
  • 不支援 Windows 家庭版和 Windows RT。
  • 建議不要在 Server 作業系統上執行 Solid Edge。
  • 在 Microsoft 停止對某作業系統的主流支援後片刻, Solid Edge 將不再驗證針對該作業系統的新版本。Solid Edge 2019 無法安裝在 Windows Vista 或 Windows XP 上。Microsoft 已於 2015 年 1 月停止對 Windows 7 的主流支援。Microsoft 已於 2018 年 1 月停止對 Windows 8.1 的主流支援。
  • Solid Edge 2019 仍可以安裝在 Windows 7 和 Windows 8.1 上,
  • 但是,如果遇到特定於 Windows 7 或 Windows 8.1 的問題並且需要 Microsoft 提供支援時,我們不能保證能夠提供相應的解決辦法。
  • Solid Edge 2019 後續版本將無法安裝在 Windows 7 和 Windows 8.1 上。

硬體系統要求

此版本 Solid Edge 已通過認證,可以在以下作業系統上執行: 

推薦的系統組態

  • Windows 10 企業版或專業版
    (僅限 64 位元)版本 1709 或更高版本
  • 8 GB RAM 或更高
  • 全彩(32 位元) 或 1600 萬色(24 位元)
  • 螢幕解析度:
  • 1280 x 1024 或更高

最低系統組態

  • 以下任何一個作業系統:Windows 10 企業版或專業版(僅限 64 位元)版本 1709 或更高版本或
    Windows 8.1 Pro 或企業版(僅限 64 位元)或
    Windows 7 企業版、旗艦版或帶 Service Pack 1 的企業版(僅限 64 位元)
  • 4 GB RAM 或更高
  • 65K 色彩
  • 螢幕解析度:
  • 1280 x 1024 或更高
  • 安裝需要 6.5 GB 磁碟空間

建議不要在 Server 作業系統上執行 Solid Edge。

不要求將 Internet Explorer 作為預設的瀏覽器。

部分 Solid 使用 Microsoft Excel Edge 指令需要。在 Microsoft 停止對 Microsoft 產品的主流支援後片刻,Solid Edge 將停止對他們的測試。Microsoft 於 2012 年 10 月停止對 Office 2007 的主流支援。Microsoft 於 2015 年 10 月停止對 Office 2010 的主流支援。Solid Edge ST9 的後續版本將不再支援 Office 2010。如果使用的是新版 Solid Edge,建議您使用 Microsoft Office Professional 2013 或 Microsoft Office Professional 2016。

免費軟體

免費的 3D 設計軟體

Try Solid Edge for Free

Get instant access to a free trial of Solid Edge and try it for yourself.

適用於初創企業的免費軟體

如果您是一家開業三年以內的初期創業公司,您可以立刻申請免費獲得 Solid Edge。無需支付申請費用!